极高精度 - 用于电气和机械测量
精确
- 精度 0.015% 读数 + 0.02% 量程
- 高带宽 >1 MHz
- 数字循环检测获取更高精度测量结果 - 无论是动态还是静态测试
- 提供完整测量链 - 包括高性能扭矩和电流传感器

灵活
- 3通道入门级功率计到 51通道高端功率分析仪
- 电气、机械、总线信号输入
- 实时总线输出
- 用于系统集成的可编程 API

容易使用 – 从基于浏览器到系统集成
强大
- 采用板载 DSP 可扩展计算能力
- 实时功率计算,适合任何通道数
- 自定义公式
- 实时原始数据存储

先进 - 存储原始数据并实时计算所需的全部数据
eDrive 功率分析仪 - 用于高要求研发和系统集成应用
eDrive 功率分析仪提供 3, 6 或 9 个采样率为 2 MS/s 的功率通道,并可扩展到更多通道,采集温度、加速度等输入信号,或使用更高采样率的输入板。使用 Perception Enterprise / eDrive 软件,在兼顾功率计易用性的同时,提供了数据采集系统的灵活性。“t” 型主机需使用外部PC, “I” 型主机内置了 WIN10 PC。
型号/编号 | 主机 | 采样率 | # 功率通道 标准/ 最大 | 软件 |
eDrive Analyzer 3ch 1-EDRV-3P-2T | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Enterprise / ePower, 需外部 PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-2T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Enterprise / ePower, 需外部 PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-4T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Enterprise / ePower, 需外部l PC |
eDrive Analyzer 9ch 1-EDRV-9P-4T | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Enterprise / ePower, 需外部 PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-7TA | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, 需外部 PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-3i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Enterprise / ePower, |
eDrive Analyzer 6ch1-EDRV-6P-7i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, 内置 WIN 10 PC - 带触摸屏和固态硬盘 |
根据不同的主机型号,选项包括用于原始数据存储的嵌入式固态硬盘、更多功率输入、其他机械信号输入(如加速度或温度)、CAN 输入和输出、EtherCAT 实时接口、扭矩/速度接线盒、人造星形适配器、电流传感器、高压探头等。
进行电流和电压测量时,请根据需要订购合适的输入电缆

联系我们的专家 Mitch Marks
如果您对电力测试有任何疑问,我们将为您提供支持。
Mitch Marks 是 HBM 电机和传动系统测试专家之一。是 HBK - Hottinger, Brüel & Kjær 电驱动业务拓展经理,拥有电气工程硕士学位。如果您对我们的产品或应用有任何疑问,请联系 Mitch。
电功率测试产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
选型手册 | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
eDrive Testing - Broschüre | German | |||
eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
操作手册 | ||||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
快速指南 | ||||
Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||