GN310B 功率分析卡提供三个电气和一个机械功率通道。2 MS/s@18 bit 采样率专门用于逆变器驱动系统的效率测量。可实现极佳的功率精度: 读数的 0.015% + 量程的 0.02%。
数字周期检测和每秒高达 2000 次功率计算 可用于高动态负载变化(如试车测试或汽车WLTP测试)下进行高精度测量。
其提供广泛的实时分析功能,从简单的均方根、有效功率和效率计算以及空间矢量和dq0变换等。
对于 结果的可追溯性,所有公式都是公开的,结果并已经过验证。此外,用户还可以实时输入公式并执行。
一个主机中可容纳多张卡或组合,可容纳多达51个 电气和6个机械功率通道。还可配备其他输入卡,同时进行 CAN 总线、温度和NVH测量。
Genesis 高速大型主机可以全采样率 实时存储所有原始数据,没有存储限制或下载延迟。存储的数据可以使用 Perception ePower 软件进行分析,或传输到其他软件(如MATLAB)中。所有计算结果都可以使用选项(如EtherCAT、can或软件API)实时传输到自动化系统中。