在存储测量数据方面 极为可靠。
QuantumX CX22B-W: 独立数据记录仪,总采样率高达 5 MS/s
QuantumX CX22B-W 是一种非常可靠的独立数据记录仪,可直接在设备中采集、分析和存储机械、电气或热测量量以及 车辆总线、摄像头、车轮力传感器 或 GPS 信号。由于其强大的计算能力(总采样率高达5 MS/s),CX22B-W 数据记录仪能可靠地采集、计算、可视化并记录测量信号。
这些特性使 QuantumX CX22B-W 非常适合用于道路荷载数据采集、移动数据采集,以及用于无需监控的长期测量(例如桥梁和其他结构)任务,并且通道几乎没有任何限制。
CX22B-W 作为模块化 QuantumX 系统的数据记录仪,其可用于任何拓扑结构(集中式、分布式),因此能在测试测量方面保持极高灵活性。
可靠数据记录
- 可记录 QuantumX 和 SomatXR 模块以及GPS(USB、RS232)、CAN总线(通过MX840B、MX471B)、车轮力传感器、视频等信号。
- 总采样率高达5 MS/s,240 GB SSD
- 稳定,即使在突然中断的情况下,也仅会丢失最后一个数据块

强大的计算功能
- 强大的在线计算功能–已存在数据记录器模块中
- 典型功能,如科学计算、矩阵计算、计数(雨流、水平时间等)、频率分析(FFT和触发)、电功率和效率计算
- 测试自动化选项

强大的计算和分析功能,在 现场即可获得结论
使用灵活
- 模块可以通过不同的方式访问:直接连接的触摸屏、平板电脑、LAN、WLAN或通过移动网络远程加密访问
- 模块化,可扩展至1000个通道
- 集成其他 QuantumX 或 SomatXR 模块可使用分布式或集中式拓扑结构

易于使用,快速集成到您的测试系统中
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| QuantumX CX22B-W CAD step files | ||
| QuantumX CX22B-W Accessories CAD step files |
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| QuantumX CX22B-W/CX22B - 数据表 | Chinese | |||
| QuantumX CX22B-W/CX22B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX CX22B-W/CX22B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX CX22B-W/CX22B - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CX22B / CX22B-W - Operating Manual | German, English | |||
| QuantumX CX22B / CX22B-W - Operating Manual | Chinese | |||
| 附件 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| 驱动 | ||||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| CX22B(-R)-W - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| 软件 | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 多语言 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder operated by Apple’s iPad
This Tech Note describes how to operate a QuantumX Data Recorder CX22B-W by an iPad tablet from Apple wirelessly. | English | |||
|
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder
This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series. | English | |||
|
TECH NOTE - 3rd Party Device Integration into catmanAP or QuantumX Data Recorder CX22B‐W
This Tech Note describes how to integrate data from a 3rd party device via RS232 into the data file recorded with QuantumX Data Recorder CX22B‐W. The shown example uses the Visual Basic for Application scripting engine, called EasyScript integrating additional signals. Easy Script is part of catmanAP or can be added as plug‐in to CX22B‐W. | English | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and GPS / GNS / IMU
This Tech Note describes satellite based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis, helpful in many different applications and industries. It describes different sensors and Inertial Measurement Units (IMU) and the HBM tool chain QuantumX data acquisition system, catman and GlyphWorks for post-process data analysis. | English | |||
|
TECH NOTE - QuantumX Data Recorder and Video Camera integration
This Tech Note describes the use of video in general and its value in mobile or stationary data acquisition jobs. It describes different types of cameras and recording of its video stream with the QuantumX Data Recorder CX22B-W. It also describes video based data analysis in catman from HBM. | English | |||
|
TECH NOTE - Using the QuantumX Data Recorder CX22B-W as Gateway
This Tech Note describes how to prepare the QuantumX Data Recorder as a gateway so that you can route all incoming data from modules to a PC via the CX22B-W and Gigabit Ethernet. The following graphics show the system used in a distributed and in a centralized configuration (integrated into a backplane). | English | |||
|
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis
This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||