传感器自动识别和配置,大大缩短试验台的设置时间,非常适合需频繁更改测量任务。
QuantumX MX840B 和 MX440B:可连接所有常见传感器的 24-Bit 通用测量放大器
MX840B 和 MX440B模块是 QuantumX 系列的通用测量放大器。这意味着基于 17 种不同测量原理的传感器均可连接到这些放大器上的8个(MX840B)或4个(MX440B)通道中。采用创新的“即插即测”技术, QuantumX 模块能自动识别并配置传感器,并可立即开始测量。
因此,QuantumX 通用测量放大器大大缩短了测试台的设置时间,是需要频繁更改测量任务的理想选择。通用测量放大器还可作为独立仪器使用,并与其他模块组合使用,实现多种拓扑结构(中央式、分布式、混合),也可连接到 PC(如 HBM Catman软件)或数据记录器(用于移动测量)。其高度的灵活性和可扩展性在市场上处于领先地位。
通用模块提供 24-Bit 模拟-数字转换,每通道采样率为40ks/s,并采用了以高精度著称的有源低通滤波。
高精度、灵活和即插即测,每个 QuantumX 通用测量放大器是您高效,精密的数据采集的“通用工具”,并已在数万个应用中使用。典型应用包括测试台、服务、移动数据采集和监控等。
- 精度等级:高达0.05%
- 每通道采样率:高达40 Ks/s
省时高效
- 每个通道可连接基于17种不同原理的传感器
- 即插即测:传感器自动识别和配置
- 通过内部分路连接快速校准传感器
- 宽温(-20°C 至 +65°C)和坚固耐用,可在任何场合使用
- 分布式系统,可靠近测量点安装

精确可靠
- 每个通道均带有 24-Bit 模数转换
- 每通道采样率高达40 Ks/s
- 有源低通滤波电路
- 精度等级高达 0.05 到 0.1(取决于传感器)

可靠的结果和 HBM 高质量,让您获得可靠的测试结果!
紧凑、移动和可扩展
- 模块可以为独立的仪器使用,也可以与其他测量模块组合使用
- 测量模块可用
- 不同的拓扑结构(集中、分布式、混合)
- 实时集成以太网现场总线(CX27B)、CAN(MX471B)或电压输出(MX878B)
- 开放的软件接口(Visual Studio.NET、LabView等)

从一个到数千个通道:满足您不同的测量要求并可集成到不同系统中。
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX840B CAD step files | ||
| QuantumX MX840B Accessories CAD step files |
提供3个版本:
- MX840B - 8通道通用测量放大器模块
- MX440B - 4通道通用测量放大器模块
- SomatXR MX840B-R - 带保护外壳的坚固型 8 通道通用测量放大器模块
MX840B 可采集以下传感器信号:
- 应变全桥和半桥
- 压电传感器
- 压阻全桥
- 电阻温度计 (PT100, PT1000)
- 热电偶(型号 K, N, R, S, T, B, E, J, C)
- 欧姆电阻
- 电位计
- 电感全桥和半桥, LVDT
- 电压 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 标准电流 (0 / 4 … mA, 2-/3- 或 4线制度)
- 电阻 (PTC, NTC, KTY, ...)
- 通道 5-8, 另外: 旋转编码器, 频率, SSI
- CANbus
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| QuantumX MX440B - 數據表 | Chinese | |||
| QuantumX MX440B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX440B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX440B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX840B - 數據表 | Chinese | |||
| QuantumX MX840B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX840B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX840B - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| 附件 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
|
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information
SCM-TCK, SCM-TCJ | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
| QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions | English, German | |||
| 驱动 | ||||
|
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| 多语言 | |||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 多语言 | |||
|
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| 多语言 | |||
|
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| 固件 | ||||
|
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 11/2024
|
Version: 4.46.32.0
|
Size: 14 MB
| 多语言 | |||
| 软件 | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 03/2025
|
Version: 5.6.4
|
Size: 484 MB
| 多语言 | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 多语言 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 多语言 | |||
|
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
|
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||