SomatXR MX840B-R – 坚固型通用测量放大器
无论何时何地,坚固型 MX840B-R 都能满足您的测量要求,其提供 8个通道,可以连接超过 16种不同技术的传感器。 这可以让 MX840B-R 能够满足 多种不同的测量任务。通用输入接口让你使用更方便。
MX840B-R 采样率高达 40 kS/s 每通道,可以连接以下不同传感器技术:
- 电压 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 标准电流 (±20 mA)
- 应变全桥或半桥
- 电感全桥或半桥, LVDT
- 电位计
- 压电传感器 (IEPE, ICP®)
- 压阻全桥
- 电阻计 (PT100, PT1000)
- 电阻
- 通道5-8, 可连接: 频率,脉冲计数器,编码器, 扭矩, SSI
- 通道 1, 可连接: CAN bus
典型应用领域
- 移动测量 和 野外车辆测试 (建筑,农业和林业设备)
- 基础结构的 静态测量,例如建筑物
- 恶劣环境下 现场测试
益处
- 可靠的测量结果,即使恶劣环境下
- 分布式拓扑结构,减少接线工作
- 数字化带来 更高的测量质量
灵活,模块化并可扩展
SomatXR 模块可以和 其他数据采集系统混合 使用(例如 QuantumX)。仅数个步骤就可以按照您的需求进行高度定制化。通讯通过 Ethernet TCP/IP ,采用 IEEE 1588 (PTPv2) 协议进行 同步。
专业软件支持
SomatXR 受益于功能强大的软件包。每个测量模块可以通过以太网连接到 catman 测量软件 中。极为坚固的 CX23-R 数据记录仪 可以单机使用,无需电脑。测量数据可以采集,可视化并进行智能分析。
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX840B-R CAD step files | ||
| SomatXR MX840B-R Accessories CAD step files |