连接 有源传感器 进行测量,MX1601B-R 标准放大器提供以下测量输入
- 标准电源 (±60 V, ± 10 V or ± 100 mV)
- 标准电流 (0 到 4 ... 20 mA)
- IEPE/ICP© 传感器
带有 16 个独立可配置通道 - 极具 吸引力的性价比!
强大的性能: 可靠且高精度
MX1601B-R 结构紧凑,易于集成。并且具有 极高的测量质量:
- 每个通道都带有一个24-bit Delta-Sigma A/D 转换(模数转换), 并且所有通道都是电隔离的
- 放大器的 采样率高达 19,200/每通道 ,带宽高达 3 kHz。
- 工作标准 校准证书 存储在设备中,以确保质量和可追溯性。
典型的应用领域包括:
- 车辆的 移动测量(路测)
- 建筑物静止测试和测量 (建筑物监控)
- 实地测试 (汽车和航空应用)
益处
- 即使在恶劣的环境下,也能获得可靠的测量结果
- 分布式系统 减少了接线工作量
- 数字化,更靠近传感器,保证 更高的测量质量
灵活, 模块化,可升级
SomatXR 模块可以和 其他数据采集系统组合使用 (例如 QuantumX)。可以单机使用,也可按照客户需求,组成测量网络。 通讯接口采用 Ethernet TCP/IP IEEE 1588 (PTPv2 同步) 。
专业软件支持
catman 测量软件 和其他很多工具为其提供了多种处理测量数据的选项,确保测量数据能够被获取,清晰显示和智能处理。.
典型应用领域
- 移动测量 和 野外车辆测试 (建筑,农业和林业设备)
- 基础结构的 静态测量,例如建筑物
- 恶劣环境下 现场测试
益处
- 可靠的测量结果,即使恶劣环境下
- 分布式拓扑结构,减少接线工作
- 数字化带来 更高的测量质量
灵活,模块化并可扩展
SomatXR 模块可以和 其他数据采集系统混合 使用(例如 QuantumX)。仅数个步骤就可以按照您的需求进行高度定制化。通讯通过 Ethernet TCP/IP ,采用 IEEE 1588 (PTPv2) 协议进行 同步。
专业软件支持
SomatXR 受益于功能强大的软件包。每个测量模块可以通过以太网连接到 catman 测量软件 中。极为坚固的 CX23-R 数据记录仪 可以单机使用,无需电脑。测量数据可以采集,可视化并进行智能分析。
相关产品
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX1601B-R CAD step files | ||
| SomatXR MX1601B-R Accessories CAD step files |