SomatXR MX1615B-R 放大器:用于实验应力分析
MX1615B-R 应变桥路放大器 非常适合用于应力测试; 其可以连接 多达16个传感器或应变片,全桥,半桥或1/4 桥。只需 一个模块就可以测量所有的机械量。所有的通道也可以兼容:
- 电压信号 (± 60 V)
- 电位计
- 电阻
- 和 PT100 温度传感器
MX1615B-R 能够区分 4-, 5-, 和 6-线制传感器, 采用载频 和 周期性自我调整 技术。这些特点确保放大器更加坚固,不易受到来自 转换器,高电流,电机,温度等产生的电磁干扰和热干扰的影响。
不同的接口使MX1615B-R 更容易 集成,靠近测量点,获得更精确的测量数据。
典型应用领域
- 移动测量 和 野外车辆测试 (建筑,农业和林业设备)
- 基础结构的 静态测量,例如建筑物
- 恶劣环境下 现场测试
益处
- 可靠的测量结果,即使恶劣环境下
- 分布式拓扑结构,减少接线工作
- 数字化带来 更高的测量质量
灵活,模块化并可扩展
SomatXR 模块可以和 其他数据采集系统混合 使用(例如 QuantumX)。仅数个步骤就可以按照您的需求进行高度定制化。通讯通过 Ethernet TCP/IP ,采用 IEEE 1588 (PTPv2) 协议进行 同步。
专业软件支持
SomatXR 受益于功能强大的软件包。每个测量模块可以通过以太网连接到 catman 测量软件 中。极为坚固的 CX23-R 数据记录仪 可以单机使用,无需电脑。测量数据可以采集,可视化并进行智能分析。
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX1615B-R CAD step files | ||
| SomatXR MX1615B-R Accessories CAD step files |