1.一个模块PC连接(以太网)
SomatXR 坚固型数据采集系统: 单一系统多种应用可能性
SomatXR 坚固型数据采集系统能为您提供精确可靠的多种数据采集、数据传输和分析的解决方案。
如移动测试、台架测试、ECU校准或其他测量解决方案:
可集成传感器、数字总线数据或轮胎力传感器来记录车辆动力学信息
通过将设备集成到 CANape、INCA或ATI中,并行校准ECU参数
在-40°C至露点的环境下进行试验
承受剧烈振动和冲击
The SomatXR topologies summarized
Download nowSomatXR 拓扑结构
2. 多个模块通过 CX27C-R 连接到 PC(内部同步)
3. 通过 EX23-R 多个模块连接到 PC (PTPv2 同步)
4. 通过 WiFi 多个模块同步 (NTP, Telemetry, WAN)
5. 通用测试用 CX22B-R 数据记录仪
6. 车辆移动测试用 CX22B-R 数据记录仪
7. CX22B-R 数据记录仪用于无人值守车辆移动测试
8. CX27C-R 网关 (XCP-on-Ethernet) 用于 ECU 校准
9. 铁路测试用CX22B-R数据记录仪
10. 耐久性试验台用 CX27C-R 网关 (EtherCAT, Profinet IRT)
11. 动力总成测试台用 CX27C-R 网关 (EtherCAT, Profinet IRT)
12. 测试台用 MX471C-R 网关(CAN)
13. 测试台电压输出模块 MX878B/MX879B