Lockheed Martin建立了一个现代化的力传感器校准中心 Lockheed Martin建立了一个现代化的力传感器校准中心 | HBM

Lockheed Martin建立了一个现代化的力传感器校准中心

为了保证他们的力传感器除了经济性好外还要具有较高的精度,大多数航天中心在他们自己的工厂内都进行了广泛的测量。航空元件的结构测试中心使用的是可靠的力传感器,这些传感器对航空元件的完整性、性能和安全都是不可缺少的。

Lockheed Martin 在美国的John C. Stennis空间中心建立了一个力测量部,实际就象一个国家计量学会一样。

美国首先使用高精密力传感器

在新测量中心的最重要的仪器设备中就有HBM的TOP力传感器DMP40精密放大器。TOP已经开始在欧洲国家的国家计量学会使用,根据ISO376 00级标准,该传感器比以前最好的力传感器精度高10倍。这些传感器为顶级校准应用而开发,用于国家校准实验室间的比较。

该实验接收全世界100多个Lockheed-Martin设备的力传感器并进行校准,同时也为其它公司提供该项服务。

校准额定负载等于250t的力传感器

LMIMC使用两台Morehouse压力机进行该校准。HBM的两台压力机和所有基准传感器都既可用于拉力测试,也可用于压力测试。相关模拟信号到达HBM的DMP40精密放大器,该放大器以0.0005%的精度和 2,000,000位的分辩率输出测量值。.

部分要进行校准的力传感器只有手掌大小,其它传感器约重230 kg,额定负载范围为几克至几吨。.

提高处理能力的同时还可以同样保持较高的精度

各种试样规格间可以快速方便地进行切换,因为测量放大器可以编程八个负载量程,并且具有HBM catman® Express测量软件。

高精度测量包,检验更精确

虽然HBM的TOP力传感器对美国市场来说是一个新产品,但它们在欧洲的国家计量学会当作标准基准和在国际上用于力的比较测量已经有许多年了。它们的重复精度比ISO376要求的精度高10倍,使它们的精度比00级精度还要好。其预期的长期稳定性也是非常出色的,年偏差小于0.002%。

DMP40在全球广泛用于国家计量学会作为测试标准。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务