BN100A - 桥路校准装置
BN100A 桥路校准装置是一种高精度校准仪,用于校准测量设备和测量链,其工作频率为225Hz。BN100A 用于校准 DMP41 等数字精密仪器。
在测量系统中插入BN100A 桥路校准装置,代替传感器(全桥)进行校准,或直接与测量仪器连接,并借助可切换的感应分压器模拟传感器在 ±100mV/V 范围内输出信号。
控制电路在很大程度上降低了电感分压级的误差,从而使传感器仿真信号具有独特的精度。只有当 BN100A 以六线连接时,它的全部精度才生效。校准误差在信号为 2 mv/v 时,最大为5 ppm。
关键特性
- 350 ohm 应变全桥传感器输出信号的高精度仿真
- 校准信号在 -100 mV/V 至 +100 mV/V 范围内,0.1 mV/V 步级。
- 精度 0.0005 精度
- 对于 225 赫兹载频激励传感器
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| BN100A - Data Sheet | English | |||
| BN100A - Datenblatt | German | |||
| BN100A - Prospetto dati | Italian | |||
| BN100A - データシート | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| BN100A - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| BN100A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
订购号
1-BN100A