Wägezelle für mobile Hubarbeitsbühnen
Die langlebige Biegebalkenwägezelle, widersteht dynamischen Schwingungen und Überlasten und ermöglicht eine zuverlässige Überlastüberwachung von Teleskop- und Scherenhebebühnen.
OEM-Sensoren für industrielle Fahrzeuge
Unser umfangreiches Produktportfolio bietet ein Höchstmaß an Umweltschutz und Betriebsfestigkeit. Sei es für die Ermittlung der Nutzlast im Fahrzeug bis hin zu Überlastzuständen und gewerblichen Fahrzeugwaagen – die robusten Wägezellen von HBM werden aus widerstandsfähigen und korrosionsbeständigen Werkstoffen wie Edelstahl und Aluminium gefertigt. HBM arbeitet über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg mit OEMs zusammen, um eine nahtlose Integration in deren Systeme sicherzustellen und dadurch für genaue Daten im Fahrzeug oder der Kabine und Überlastschutz zu sorgen.
Der in der Industrie führende, kundenspezifische Drehmomentsensor ermöglicht Messungen an Radladern und anderen Offroad-Fahrzeugen. Von Verbrennungs- bis zu Elektromotoren, ist die Drehmomentmessung ein kritischer Faktor für die Bestimmung des mechanischen Wirkungsgrads und der Verteilung der Leistung auf die Räder.

Dehnungsmessstreifen sind mit verschiedenen Kriechkompensationswerten erhältlich, die speziell auf den Bau von Messgrößenaufnehmern abgestimmt sind. HBM ist einer der größten DMS-Hersteller weltweit und kann Hunderte verschiedener DMS anbieten. Ist einer nicht verfügbar, kann HBM einen kundenspezifischen DMS konstruieren, der Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.

Die AED wandelt die von analogen Wägezellen gelieferten Signale in digitale Daten um und macht die Implementierung Ihres Prozesssteuerungssystems einfach und komfortabel.