Un interrogador óptico (también se les llama unidades de media o sistemas de adquisición de datos) es un instrumento optoelectrónico capaz de leer sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) en aplicaciones de monitorización estáticas y dinámicas.
Un mismo interrogador puede obtener lecturas de una amplia red de sensores de varios tipos (deformación, temperatura, desplazamiento, aceleración, inclinación, etc.) conectados a través de distintas líneas de fibra. Todos los datos se pueden adquirir simultáneamente y con frecuencias de muestreo diferentes.
Durante la adquisición de datos, el interrogador mide la longitud de onda asociada a la luz reflejada por los sensores ópticos y la convierte a unidades técnicas.
La transmisión de datos de todos los equipos se lleva a cabo a través de Ethernet. Los datos pueden guardarse, archivarse y analizarse con la ayuda de un software potente, como catman. También es posible la integración con sistemas ya existentes con distintos protocolos de comunicaciones, como CANbus o PROFIBUS