Captura simultánea de altas tensiones eléctricas y magnitudes mecánicas de medida

Con el acondicionador de señales de alta tensión junto con QuantumX, se pueden medir simultáneamente tensiones eléctricas y parámetros mecánicos.

Con el desarrollo del acondicionador de señales de alto voltaje SMC HV, ahora resulta posible detectar simultáneamente las tensiones eléctricas y las magnitudes mecánicas.

El sistema de adquisición de datos QuantumX se ha establecido en muy poco tiempo como una solución altamente flexible precisamente en los casos donde deben determinarse magnitudes mecánicas, hidráulicas y térmicas. Con el recientemente desarrollado acondicionador de señales de alto voltaje SMC HV, ahora las altas tensiones eléctricas son transformadas de manera que pueden ser capturadas paralelamente a todas las demás. Los datos correspondientes se procesan juntos, ahorrando tiempo y costes.

El acondicionador de señales de alto voltaje HV SCM para QuantumX cumple con la norma EN61010, y por lo tanto, con las especificaciones de la categoría de medición IEC de 2 a 300 voltios. En medidas fuera de la categoría, incluso pueden ser capturadas señales de hasta 500 voltios. Acoplado al QuantumX, el acondicionador de señales es capaz de ajustar velocidades de datos de hasta 100 kS/s por canal. SCM HV, el nuevo producto para la familia QuantumX, se mueve en la clase de precisión 0,05 en un rango de temperaturas de -20° a + 60°C. Este lógico paso permite a HBM ofrecer la solución adecuada a cada categoría IEC. Con este producto adicional, QuantumX ha evolucionado hasta un sistema de adquisición de datos universal para todas las magnitudes físicas.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.