Configuración de los módulos de interfaz TIM-PN/TIM-EC

Medir el par y la velocidad de giro con la funcionalidad de acoplador para PROFINET y EtherCAT

Con los flexibles módulos de interfaz TIM-EC para EtherCAT y TIM-PN para PROFINET, la compañía HBM Test and Measurement (HBM) ofrece dos herramientas para la transmisión digital de señales de par y velocidad de giro, a las que se pueden interconectar diferentes redes de manera sencilla.

Los módulos TIM-PN y TIM-EC se caracterizan por su rapidez para la transferencia de datos con un bajo tiempo de retraso, siendo idóneos para mediciones altamente dinámicas. Son capaces de detectar con precisión los valores de par, velocidad de giro, ángulo de rotación y potencia e integrarlos digitalmente y sin pérdidas en los sistemas de control y automatización en tiempo real.

Tanto el módulo de interfaz de par de giro TIM-EC para redes EtherCAT, como el módulo TIM-PN para PROFINET cuentan con la funcionalidad de acoplador, también llamada intercomunicación o comunicación TIM-toTIM. Esta funcionalidad permite la integración del transductor de par en redes Ethernet industriales independientes, de modo que la comunicación en tiempo real está garantiza dentro de las diferentes redes (PROFINET y EtherCAT). Así se consigue una adaptación óptima de los valores medidos independientes unos de otros a la tarea de medición respectiva.

Estos módulos se utilizan en sistemas de automatización y control basados ​​en buses de campo, tales como bancos de ensayos para motores de combustión interna y eléctricos, transmisiones, bombas y compresores.

Download

Con los flexibles módulos de interfaz TIM-CE para EtherCAT y TIM-PN para PROFINET, la compañía HBM Test and Measurement (HBM) ofrece dos herramientas para la transmisión digital de señales de par y velocidad de giro, a las que se pueden interconectar diferentes redes de manera sencilla.

 

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.