La cadena de medida K-OP es una matriz configurable de sensores ópticos FBG (red de Bragg en fibra) para aplicaciones con alta deformación. Es un producto que se puede suministrar ya configurado. Se instala fácilmente y ahorra una gran cantidad de tiempo.
La cadena de sensores ópticos K-OP permite integrar en una misma fibra óptica galgas extensométricas lineales y rosetas, capaces de medir deformaciones en distintos puntos y direcciones. Se adapta a los requisitos de los materiales modernos, que se caracterizan por deformaciones muy altas, elevada flexibilidad y gran resistencia a la fatiga.
Se encuentran disponibles sensores para pegar con adhesivo y para soldar. Por otro lado, se encuentran disponibles variantes para rangos de temperatura extremos y para compensar los efectos de la temperatura en las medidas de deformación.
Ejemplo de una cadena configurada: