SomatXR MX411B-R: módulo robusto de medida de pulsos y frecuencia

¿Necesita medir par, velocidad de rotación, ángulo, posición o desplazamiento en entornos difíciles? Si es así, el módulo digital MX460B-R, muy robusto y de 4 canales, es la solución ideal. El MX460B-R está diseñado para medir con precisión la frecuencia de la velocidad de rotación en pruebas de vehículos todoterreno. Además, garantiza resultados fiables en aplicaciones en bancos de ensayos; por ejemplo, pruebas de motores. Asimismo, el módulo SomatXR MX460B-R adquiere también el ancho de impulso de las señales digitales.

Los bancos de ensayos de motores exigen módulos robustos, puesto que los motores generan vibraciones y, en ocasiones, se producen fugas de aceite, que no deben afectar al funcionamiento del amplificador. SomatXR MX460B-R, combinado con los sensores de par de HBM y con el uso de sofisticadas técnicas de interpolación y extrapolación, garantiza una alta resolución en las señales digitales de par y de velocidad de rotación. Las variaciones en los valores medidos se pueden analizar con precisión hasta el ancho de banda máximo de la señal.

El robusto amplificador SomatXR MX460B-R admite velocidades de muestreo de hasta 100 kS/canal y un ancho de banda de hasta 40 kHz. En particular, en las aplicaciones en bancos de ensayos, el módulo permite realizar análisis de vibración torsional y cálculo del ángulo diferencial, con la posibilidad de transmitir los resultados de los cálculos en tiempo real.

Robusto

  • Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C.
  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo, agua).
  • Resistencia a las vibraciones hasta 10 g como mínimo.
  • Resistencia a impactos hasta 75 g.
  • Uso autónomo de campo gracias al registrador de datos SomatXR

 

Resultados de medición en entornos difíciles.

Potente

  • Adquisición de par, velocidad de rotación, ángulo, posición o desplazamiento.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/canal.
  • Ancho de banda de hasta 40 kHz.
  • Análisis de vibraciones torsionales.
  • Cálculos de ángulo diferencial.

 

Alta seguridad de funcionamiento.

Flexible

  • Para aplicaciones móviles en entornos adversos.
  • Para aplicaciones en bancos de ensayos.
  • Compatible con otros sistemas de adquisición de datos.
  • Salidas para comunicaciones Ethernet TCP/IP.
  • Sincronización con IEEE 1588 (PTPv2).

 

Fácil de integrar y de ampliar.

catman de HBM: adquisición de datos y mucho más

El software de adquisición de datos catman simplifica la adquisición, la visualización y el análisis de sus datos de medida.

Más información

Flexible, modular y ampliable

Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX). Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2).

Soporte profesional de software

Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medida catman a través de Ethernet. Los registradores de datos SomatXR pueden utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados