El nuevo registrador de datos robusto CX22B-R proporciona resultados rápidos en ensayos interactivos de vehículos

  • El nuevo registrador de datos CX22B-R es un equipo resistente a los golpes y las vibraciones, con clase de protección IP65/IP67.
  • Lleva preinstalado el software de medición catman, de HBM, que facilita la configuración y el análisis inmediato de los datos.
  • Incorpora un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que garantiza un funcionamiento a prueba de fallos a bordo del vehículo.

El nuevo registrador de datos SomatXR CX22B-R de HBM permite adquirir y almacenar con total fiabilidad datos medidos en aplicaciones móviles, tales como ensayos de vehículos. Este equipo es idóneo para entornos difíciles, gracias a su rango de temperatura ampliado, de -40 a +80 °C. Además, es resistente a los golpes y las vibraciones, y cuenta con una carcasa impermeable al agua, resistente al polvo y a prueba de impactos que le proporciona un grado de protección IP65/IP67. 

Puede utilizarse en sistemas de medida centralizados o distribuidos. Lleva preinstalado el software de medición catman de HBM, que facilita la adquisición y el almacenamiento de datos en formato .bin. Este formato recopila los valores medidos, datos sobre trazabilidad y los parámetros de medición y ensayo. Adicionalmente, se convierte con facilidad a otros formatos. La visualización inmediata de los datos y las posibilidades de análisis durante la medición de campo ayudan a los usuarios a llevar a cabo los ensayos de manera más eficiente y a generar informes claros y exhaustivos.

El sistema de adquisición de datos SomatXR ofrece dos soluciones móviles y flexibles: el registrador de datos CX22B-R, sumamente robusto, para ensayos interactivos, y el registrador CX23-R con interfaz web, para ensayos no supervisados. Aparte de estos dos registradores, HBM ofrece siete amplificadores de medida igualmente robustos, diseñados para adquirir diferentes magnitudes físicas.

Productos relacionados

Registrador de datos SomatXR CX22B-R
El registrador de datos ultrarrobusto SomatXR CX22B-R está optimizado para pruebas interactivas de vehículos y resultados de medida rápidos de campo.