GEN7i : Enregistreur Rapide de Transitoires et Système d’Acquisition de Données

Juste le temps de le dire, le GEN7i est immédiatement prêt à l’emploi, dès sa sortie de l’emballage. Le logiciel Perception entreprise est déjà installé dans l’appareil. Le GEN7i est un système d’acquisition universel de données, portatif et mobile. En plus, il offre des caractéristiques habituellement réservés aux enregistreurs de transitoires. L’appareil combine dans un même coffret un PC complet fonctionnant sous Windows®, un  grand écran tactile haute résolution et une unité d'acquisition robuste équipé de 7 slots. Conçu pour travailler aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire, le GEN7i comporte une interface de tableau de bord constitué de touches simple contact pour effectuer les analyses et un  reporting sophistiqué avec l’aide des options supplémentaires du logiciel Perception.

Vue des raccordements
Connecteurs Event/Timer/Counter
Disque interne extractible (SSD) pour le système et les données ou seulement les données
Système d'acquisition de données portable

Selon le mode de fonctionnement choisi, continu ou transitoire, les données de mesure peuvent être transférées directement sur le disque interne SSD, stockées sur le disque amovible en option, transférées à un PC externe, envoyées vers NAS (Network Attached Storage) ou mémorisées dans une RAM grande vitesse dans la carte d'entrée pour offrir un enregistrement temporaire sans aucune limitations de sortie

Une fonction maitre/esclave est disponible pour l’enregistrement synchronisé de deux appareils GEN7i ou GEN3i/GEN3t. Plus de sécurité pour vos données : L’enlèvement facile du disque dur destiné au stockage des données si besoin et la sauvegarde du système d'exploitation en option permettent de satisfaire les exigences de sécurité les plus élevées.

Aimeriez-vous intégrer le  GEN7i dans un système composé avec d’avec d'autres appareils ? Aucun problème, puisque le GEN7i soutient le protocole Precision Time Protocol (PTP v2). Cela permet de synchroniser la base de temps des différents appareils raccordés en réseaux via Ethernet quelle que soit la famille de produits utilisée.

Documentations

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Multilingue
Brochures
Italian
Chinese
Japanese
Français
Multilingue
Korean
German
Manuels d’emploi
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Accessoires
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Date: 12/2016
Version: 6
Size: 134 MB
Multilingue

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 359 MB
Related Documents:
Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 382 MB
Related Documents:
Multilingue

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 7 MB
Related Documents:
Multilingue

A voir

Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente