La production à la demande est basée sur les besoins clients pour une production en série individualisée La production à la demande est basée sur les besoins clients pour une production en série individualisée | HBM

Production à la demande

Envers leurs clients, les entreprises se concentrent de plus en plus sur leurs demandes spécifiques en produits parfaitement adaptés à leurs besoins. Ceux-ci ne peuvent pas être fabriqués efficacement dans les processus de fabrication et des systèmes déjà établis. Des solutions de rechange sont donc nécessaires et la production axée sur les besoins clients en est un bon exemple. Cette production à la demande doit tenir compte des deux aspects importants et recherchés : la flexibilité et la rentabilité ; conformément aux souhaits du client.

Une production à la demande est la réponse apportée par l'Internet Industriel des Objets pour satisfaire les demandes clients. Elle permet de produire une diversité de produits différents et de façon rentable dans une chaîne de production simple. Au sein d’une Usine Intelligente. c’est plutôt réussi avec une production plus efficace et extrêmement flexible, grâce à l'échange permanent des données entre les hommes, les machines, les systèmes de production et les objets. Le cloud et les objets eux-mêmes fournissent aux systèmes de production et à la logistique les informations importantes sur les propriétés des produits, sur les ressources exigées et les paramètres de production. Cela permet de s'assurer que les matériels appropriés sont disponibles au bon moment et de pouvoir les approvisionner. Le système permet de réaliser rapidement et en souplesse un grand nombre de produits adaptés aux besoins clients à un coût attractif.

Autres...