Automazione in tempo reale del banco prova e analisi dei dati con il nuovo gateway Profinet CX27C

  • Testate e integrate fino a 199 sensori in tempo reale con PROFINET
  • Impostate tempi di ciclo in tempo reale anche in millisecondi
  • Analizzate i dati di ingresso con una velocità fino a 100 kS/s per canale in parallelo via ETHERNET

Il modulo gateway QuantumX CX27C, l’ultimo arrivato del sistema di acquisizione dati modulare QuantumX, offre agli ingegneri addetti ai test la massima flessibilità nelle loro applicazioni e l’integrazione simultanea di un numero massimo di 199 sensori in PROFINET IRT in tempo reale. QuantumX CX27C è la scelta ideale per avere risultati precisi anche sui banchi prova ad elevata automazione con numero di canali da piccolo a grande, come i banchi prova per componenti, propulsori o durabilità.

In combinazione con il software per PC catman di HBM, è possibile visualizzare, analizzare e registrare i dati dei sensori e dei segnali con frequenze di campionamento fino a 100 kS / s per canale, senza incidere sulle operazioni automatiche in tempo reale. I moduli del gateway interagiscono perfettamente con la gamma QuantumX e l’ultra-robusto SomatXR, anche in modo distribuibile.

L’integrazione è rapida e semplice con riconoscimento automatico del sensore (TEDS), la funzione di mappatura automatica o la generazione del file con i parametri e alcuni servizi diagnostici.

Anche il modulo gateway QuantumX CX27B per le applicazioni EtherCAT è prodotto da HBM.

Il sistema di acquisizione dati di HBM è lo strumento perfetto praticamente per tutte le esigenze di prova e misura. QuantumX è la prima scelta da parte degli ingegneri addetti ai test per un’acquisizione dati affidabile di diverse grandezze fisiche e tecnologie dei sensori. Ha la capacità unica di acquisire informazioni praticamente da qualsiasi tipo di segnale o sensore.

 

Prodotti correlati