このトレーニングに参加する実習生や受講者が測定技術に習熟している場合、このトレーニングは産業用の実用的な機器や事例を使用するので、効果的な実用的訓練になります。ひずみゲージ(SG) とさまざまなセンサタイプ(力、圧力、トルク、重量など)をHBKの産業用測定アンプと組み合わせて使用すると、教育およびトレーニング用に様々なアプリケーションを作成できます。これは、機械工学や電気工学の分野だけでなく、情報工学または自動制御の分野にも適用できます。
特に、測定アンプはすべての最新のインターフェイスとプロトコルを備え、またHBKセンサは工業規格に準拠しているため、受講者には大きなメリットがあります。これらを使用して、さまざまなアプリケーションを簡単に構築でき、迅速な学習結果が得られます。受講者は、単純な測定タスクから学習を始めて、測定アンプ(PMXなど) がデータストレージとSoft-SPS(IEC61131) を組み合わせた測定システムとして同時に動作するより複雑な測定タスクを学習します。