産業用計測技術
試験計測機器は、製造現場では様々なアプリケーションで使用されます。例えば:
- 特定の生産および接合プロセスの品質が検査される工業プロセス制御
- 製品または部品の機能がランダムにチェックされる生産ライン終端での完成品検査
- プレスなどの機械に組み込んで、最適制御と過負荷防止を実施
生産現場の実際のアプリケーションとは無関係に、アプリケーション分野には共通するものが1つあります。どんな過酷な産業環境であっても、試験計測機器が機能に適合していること、つまりアプリケーションに適合し、使用準備が整っていることが不可欠です。
同時に、制御および表示画面は、ユーザのレベル別に権限の設定をすることにより、ユーザ別に最適な情報を提供できます。
HBMの試験計測機器は、産業用計測制御向けに特別に設計されており、あらゆるアプリケーション分野で最適なソリューションを提供します。力、トルク、変位を計測するセンサは、過酷な環境でも高い信頼性で使用できます。PMXなどのアンプシステムは、自動生産ラインの計測データ収集に最適です。