お知らせ: Clipは2019年末まで使用可能です。新型の高精度信号コンディショナーClipXにアップグレードされます。
Clip: 産業計測用のアナログ電子機器
簡単に取り付けて使用開始できます。アナログアンプCLIPは軽量プラスチックハウジングに収納されています。生産現場またはテストベンチのアプリケーション用に設計されており、DINレールに簡単に取り付けられます。CLIPモジュールはDCまたはCF電源を備えており、ロードセル、力、変位、トルクを計測するひずみゲージに接続できます。さらに、各種アプリケーションへ拡張するためのモジュールが接続可能です。CLIPは、迅速な統合と使いやすさを兼ね備えており、過酷な産業環境でも物理量を確実に取得できるコストパフォーマンスの高いソリューションです。
HBM精度クラス:0.1
計測入力: 生産やテストベンチで使用される一般的信号に対応
オプションの拡張機能: 電流出力、リミットスイッチ、風袋モジュール

4ゲージ式ひずみゲージ用DCアンプ;静的および動的計測(<6kHz) 用;選択可能な励起電圧;計測範囲0.1 ~8mV/V

4ゲージ式ひずみゲージ用のCFアンプ(600Hz)、非常に高いゼロ点安定性、最大4つのひずみゲージセンサを並列に使用可能、直線性誤差:標準値0.03%、計測範囲: 0.2~8mV/V

2ゲージ式、4ゲージ式電磁誘導型CFアンプ(4.8kHz)、計測範囲: 8~400mV/V

2つの独立した入力を備えたデュアルリミットスイッチ、参照電圧は 0 V ~ +10 V 間で調整可能、スイッチング方向、ヒステリシス、スイッチング時間を選択可能

自動風袋と記憶ユニット、ピーク値および瞬間値の取得、エンベロープカーブ機能を選択可能

+20 mAまたは+4 ~ +20 mA の電流出力用のシングルおよび/またはデュアル・ファインド・ステージ、許容負荷抵抗 <500 Ω

モジュール用電源(230 V, 115 V / 50~60 Hz)、最大4つのモジュールを接続(15V = /最大650 mA)。過負荷保護付き。

| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Clip - Caractéristiques techniques | French | |||
| Clip - Data Sheet | English | |||
| Clip - Datenblatt | German | |||
| Elettronica-Clip - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
| Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
| Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
| HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
| HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
| HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
| Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
| Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | German | |||
| Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
| 操作マニュアル | ||||
| Clip - Bedienungsanleitung | German | |||
| Clip - Manuel d'emploi | French | |||
| Clip - Operating Manual | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| Clip - EU Declaration of conformity | 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
Clip CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 03/2012 | Version: 1.00 | Size: 17 MB | 多言語 | |||