中容量から重容量までの吊り下げ式タンク計量、バンド計量、バッチ計量にはU2Aロードセルが理想的なソリューションです。極めて堅牢な構造をもち、建築・建設工業における添加剤計量に最適です。

Key Features

  • 腐食のないステンレス製ロードセル
  • OIML R60 最大1000dに適合
  • 6線式回路を採用
  • 小型
  • 引張力の計測に最適
  • EMC規格 EN 45 501に適合
  • 国際防爆規格ATEX 95をサポート(オプション)

定格容量

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t

精度クラス

0.1 %、0.2 %、D1

規格準拠

OIML、Ex

保護クラス

EMC適合

材質

ステンレス製

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
Italian
ブローシャー
English
German
設置マニュアル
Italian
German, French, English
各種証明書
多言語
多言語
EU Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex I M1

多言語
防爆

C16, C2, U2A, RTN

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応