WTX110:堅牢な最新の産業用計量ターミナル WTX110:堅牢な最新の産業用計量ターミナル | HBM

WTX110: 堅牢な高精度計量ターミナル

WTX110は、静的・動的な重量計測や充填作業用表示器に最適な計量ターミナルです。筐体は堅牢なステンレス製で保護等級はIP69Kを取得しています。
厳しい計測環境での高精度計量や厳格な衛生基準を順守する必要がある製造ラインに向けた製品であり、特に食品、医薬品、化学分野での利用に適しています。

WTX110-Aは、あらゆるアナログロードセルを接続できます。TFTカラーディスプレイを備え、直感的な計量ソフトウェアPanelXを介して、簡単で快適な現場操作が可能になります。コストパフォーマンスにも優れています。


どのHBM製計量ターミナルがお客様に適しているかわからない場合は、こちらをご参照ください  WTX110とWTX120を比較

万能の計量ターミナル

  • 卓上スタンド、壁面取り付け、または制御パネルへの取り付け
  • 丈夫なステンレス製ハウジング
  • 保護等級IP69K-全ハウジングタイプ共通
  • オプション: デジタル入出力、シリアルインタフェース(RS485、RS232)、アナログ出力(mA、V/DC)

過酷な環境に対応:湿度、粉塵、洗浄剤に強い:食品、医薬品、化学分野に最適

簡単操作

  • 視野角の広い高輝度高解像度4.3" TFTディスプレイ
  • 現場で操作しやすいソフトキー
  • 多言語表示
  • オプション:直感的な計量ソフトウェアPanelXまたはWTXモバイルアプリ用のEthernet TCP/IPインタフェース

操作性:現場で簡単に設定、リモート操作 可能

高度な計量技術

  • 優れたコストパフォーマンス
  • 静的および動的な計重作業に最適
  • 高精度計測用(OIML証明書、10.000e)
  • ドイツ製(設計・製造とも)

コスト最適化:適正価格で最新の技術を導入でき多様なオプションにより必要なものを選択して購入できる

HBMによる完全な計量チェーン

計量ターミナルWTX110-Aは、HBMの高精度ロードセルと組み合わせて、完全な計量チェーンを構築します。さらに、PanelXやWTXモバイルアプリを使用してオンサイトでもリモートでも、チェーン全体の設定や校正を簡単に行うことができます。HTTPS通信の暗号化により、データは完全に保護されます。

安全なデータ伝送を行うことにより、WTXシリーズはIndustry4.0や計測標準の課題に対応します。信頼と革新の計量技術パートナーHBMとともに、さらなる成長に向けた次世代計測チェーンを構築しませんか?


WTX110 (いろいろな取付け形式)


WTX110 Step Files

CAD図面をダウンロードする
WTX110 製品CAD図面

WTX110技術文献ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
WTX110 - Caractéristiques technique French
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt German
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
ブローシャー
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
操作マニュアル
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Operating Manual German, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
安全指示書
WTX110 - Safety Instructions English, German, French
各種証明書
WTX110 - Baumusterprüfschein German
WTX110 - Bewertungszertifikat German
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - EU Declaration of Conformity 多言語
WTX110-A/D-DC/-BA - EU Declaration of Conformity 多言語
ファームウェア
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
関連情報:

多言語
ソフトウェア
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

多言語
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 18 MB

多言語
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

多言語
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10 or 11.

Date: 05/2022  |  Version: 2.1.2  |  Size: 24 MB
関連情報:

多言語
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

多言語
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

多言語
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応