Z6/AMタンク計重モジュールの定格荷重は 50 kg から 500 kg です。タンク計重用に開発された使い勝手のよい製品です。

このモジュールは振れ止め機構過負荷防止機構を備え、台座、ロードセル、カバープレートから構成されています。荷重は振り子構造のロードセルに伝えられ、熱ひずみなどで起こる水平方向の力を相殺します。計重モジュールはアース線を装備し、組み立てられた状態で納入されます。

Key Features

  • Equipped with load cell Z6F ... class C4 according to OIML R60
  • With Overload stop and Transverse control arm
  • Maintenance-free
  • Compact installation at minimum installation height
  • Easy installation
  • Galvanized material and stainless steel version available
  • Self-restoring due to pendle bearing
  • Prepared for Lift-off securing device

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Italian
ブローシャー
English
German
設置マニュアル
French, German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
多言語
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応