EGPS-200 고정밀 GPS 수신기는 브레이크 테스트 및 가속뿐만 아니라 일반 차량의 동역학 등 전문 차량 테스트 어플리케이션에서 비 접촉 속도 측정을 위해 설계되었습니다. 이는 최적의 SoMat eDAQ 또는 eDAQlite차량 네트워크 통신 레이어 (ECOM 또는ELCOM)와 인터페이스로 최적화 되어 설계되었습니다.

기록된 웹 세미나 : " SoMat eDAQ을 위한 정밀 GPS 수신기 EGPS-200"

제품 설명

브레이크 테스트는 정지하라는 명령으로부터 그로부터 얼마만큼 지난 후 실제로 수행 한 것에 정확히 아는 것 뿐만 아니라 차량이 그 도로에서 기록한 모든 것입니다. 그러나 이를 달성하기 위해, 빠른 신호에 언제 어디서나 반응 할 수 있는 현명한 시스템이 있어야 합니다. HBM SoMatEGPS-200 정밀 GPS 수신기와 함께, 당신은 최고의 브레이크 성능을 만듦으로써 계측을 정확하게 하고 이로 얻어지는 만족감과 안전을 편히 느낄 수 있습니다!

최대의 신뢰성을 위한 200 Hz업데이트 속도

EGPS-200은 최대 신뢰성과 정확성을 위해 200 Hz까지의 강력한 업데이트 속도를 제공할 수 있도록 GPS와 관성 센서 모두에서 데이터를 결합합니다. 이는 GPS와 가속도계 데이터의 조합으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 채널 당 200 Hz의 실제 샘플링 속도를 자랑하는 이것이 의미하는 것은 테스트 차량이 정확히 말해 위치 정보뿐만 아니라 5천분의 1초 마다 즉, 인간에게 알려진 거의 모든 생각할 수 있는 트랜스듀서의 상관 관계를 수 알 수 있다는 것을 의미합니다! CAN 및 비디오를 포함합니다!

따라서, EGPS-200은 비접촉식 GPS에 전적으로 속도에 의존하는 장비뿐만 아니라, 오히려 속도보다 절대 위치는 "설문 조사 등급(Survey grage)"수신기의 성능을 능가합니다.

EGPS-200은 두 가지 구성으로 사용할 수 있으며, 베이스(base) 수신기 또는 강화된 PLUS 패키지입니다

  • 베이스 수신기는 속도 (200 Hz에서), 절대 위치, 3축 순간 가속도, 위성, 날짜 및 시간 정보를 포함하여 19개 채널을 제공합니다. 물리적 입력 트리거 채널은 수신기에 통합되어 있습니다.입력 트리거는 브레이크 페달 저하 또는 마커 포인트 지점 통과와 같은 외부 이벤트의 데이터 값을 동기화합니다.
  • PLUS 패키지는 기본 수신기와 IMU (관성 측정 장치), 그리고 RTK (실시간 운동학) 의 모든 채널 계측을 제공합니다. IMU 가속 정확도를 향상시키고 축 회전에 세가지(roll, pitch, yaw)의 자유도를 추가하여 여섯개까지 완료합니다.

극한 환경을 위한 설계

EGPS-200은 밀봉되어 있으며 소형 모듈은 -20에서 65° C 및 IP 67 보호 등급 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다.
네 개의 장착 구멍 위치는 테스트 대상에 쉽고 안전하게 위치할 수 있도록 제공합니다. EGPS-200 모듈은 이상적으로HBM SoMat eDAQ  또는 DAQlite 데이터 수집 시스템 의 인터페이스로 설계되었습니다. 하나의 모듈은 GPS 커넥터에서 차량 네트워크 통신  (ECOM 또는 ELCOM)레이어에 직접 전원을 공급받을 수 있습니다.

주요 특징

  • 200 Hz까지 고정밀 속도 출력
  • 20개의 기본 계측 채널
  • RTK와 IMU 옵션이 포함된PLUS 패키지는 추가 채널 정확도를 제공
  • IP 67 표준으로 극한 환경에서 보호
  • 통합 트리거 입력은 외부 이벤트와 계측을 동기화

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
English
브로슈어
French
사용 메뉴얼
English
English
안전 수칙
English
Declaration of Conformity
다국어
다국어
다국어
소프트웨어

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

다국어

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

다국어

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

다국어

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

다국어

관련된 제품

 

SoMat eDAQ

SoMat eDAQlite

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response