때와 장소를 가리지 않고 필요한 곳이라면 언제든지 데이터 수집 및 분석 가능

이것이 바로 견고한 데이터수집장치 CX23-R의 장점 입니다.

측정하려는 데이터에 직접 액세스 가능

SomatXR 시스템의 계측 모듈은 웹 인터페이스를 제공하므로 별도의 소프트웨어 설치 없이 바로 작동됩니다. 이로써 측정점에서 멀리 떨어진 곳이라도 채널 매개변수화, 측정 작업의 모니터링 및 계측 자료의 시각화에 용이합니다. SomatXR CX23-R에는 16 또는 64GB 내장메모리가 탑재됩니다.

다루기 용이한(Flexible) 모듈식, 그리고 확정 가능한 시스템

SomatXR은 다양한 인터페이스와 포트를 통해 아래와 같은 장점을 보장합니다.

  • DIO 인터페이스 - 디지털 입력 3개, 디지털 출력 2개
  • GPS 인터페이스 - GPS 수신기 연결용
  • 3개의 CAN 인터페이스 - ISO 11898, CAN 2.0A, 2.0B
  • 2개의 이더넷 포트 - 다른 SomatXR 모듈과 연결 가능
  • 이더넷 호스트  포트 -   pc와 최신 웹브라우저 연결

스마트 데이터 처리

CX23-R 데이터 기록장치는 견고한 SomatXR 시리즈의 핵심 모듈로서, 장치에 연결된 계측 모듈과 이더넷 PTPv2을 동기화시키고, 측정 데이터를 저장하며, Somat DataModes™ 을 이용하여 계산 채널과 스마트 데이터 압축을 제공합니다. Somat 제품을 위해 특별히 개발된 스마트 데이터 처리 기술은 시간이력(Time History), 레벨에 대한 시간(Time-at-Level) (1차원)을 비롯하여, Pre와 Post-Trigger 시간과 함께 버스트 이력(Burst History)을 제공합니다. SIE 파일 포맷을 사용함으로써 데이터 무결성을 보장하고 구성 매개변수를 인출할 수 있습니다.

 

 

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response