eDAQ의 새로운 변신...
- 입력 전압 : 8-36 V
- 작동 온도 범위: -40 – 80 ℃
- 3개의 CAN 포트
- 5Hz 또는 200Hz GPS
- 저장 메모리 옵션 : 32GB, 64GB
- 웹 브라우저를 통한 유저 인터페이스
새롭게 출시된 eDAQXR은 극한 환경용 데이터 수집장치를 찾고 있는 신규 유저 뿐 아니라, 이미 eDAQ 를 사용하고 있는 기존 유저에게도 최적의 솔루션입니다. 본 데이터 수집 장치는 농업, 건설업, 광산업, 자동차 산업, 방위 산업 등 다양한 분야의 극한 환경에서 진행되는 피로 테스트에서 신뢰할 수 있는 정밀한 결과를 제공하며, 기존의 eDAQ 시스템과 100% 호환하여 사용할 수 있기때문에, 비용은 줄이고 성능은 업그레이드 하는 일석 이조 효과를 얻으실 수 있습니다.
새롭게 출시된 eDAQXR 은 기존 eDAQ시스템에 비해 뛰어난 처리 속도를 제공하며 PC에 따로 설치할 필요 없이 Web브라우저에 접속 후 소프트웨어를 사용할 수 있어 사용이 간편합니다. 게다가 기존의 eDAQ 컨디셔닝 레이어(Conditioning Layers)에 SomatXR 모듈을 통합하여 사용할 수 있으며 새로운 eDAQXR 컨디셔닝 레이어에도 확장하여 사용 할 수 있는 기능을 지원합니다.
극한 환경용 테스트 시 고객에게 최고의 측정 결과를 제공하는 것은 HBM의 오랜 사명입니다. 기존의 eDAQ과 SomatXR 각각의 장점을 통합, 그 성능을 개선시켜 새롭게 출시한 eDAQXR 로 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| eDAQXR - Data Sheet | English | |||
| eDAQXR - Datenblatt | German | |||
| 브로슈어 | ||||
| eDAQXR Brochure | English | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| eDAQXR - User Manual | English | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| eDAQXR - Quick Start Guide | English | |||
| 안전 수칙 | ||||
| eDAQXR - Safety Instructions | English, German | |||
| 펌웨어 | ||||
|
eDAQXR Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.
Date: 09/2018
|
Version: v2.60.4.8.30
|
Size: 94 MB
|
다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
XR Download Manager
The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC. Date: 06/2018 | Version: 1.2.2 | Size: 1 MB |
다국어 | |||
|
XR Emulator eDAQXR
The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing. Date: 09/2018 | Version: 2.6.0 | Size: 43 MB |
다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
| eXRCPU - Technical note | English | |||
Overview on the eDAQXR hardware
Overview on the eDAQXR software.
Converting your eDAQ to the eDAQXR
Individual offer
Technical advice
Fast response