대기 시간 없음:
토크 측정 샤프트 T210은 즉시 구매 가능합니다!
회전 토크 센서 T210
토크 미터 T210은 로터에서 고정되어 있어 비접촉 방식으로 공급 에너지뿐만 아니라 측정 값을 전송하는 정밀 측정 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 회전 속도와 회전 각도가 캡처됩니다. 그런 다음 이러한 값은 전압 또는 주파수 출력을 통해 전달됩니다. 이러한 기능을 갖춘 T210 샤프트 토크 센서는 보편적으로 사용할 수 있도록 잘 갖추어져 있으며 종종 최종 응용 분야 또는 개발 테스트 벤치에서 볼 수 있습니다. 마지막으로 라운드 샤프트 엔드로 쉽고 자유롭게 플레이 할 수 있습니다. 표준화된 설계로 대부분 공장을 T210으로 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

토크 측정 샤프트 T210은 즉시 구매 가능합니다!

선택적으로 1024 펄스/회전 기능 가능

선택적으로 속도 측정 없이 순수 토크 센서로 사용 가능

하나의 장치에서 토크와 RPM!

사용의 편리성!

높은 정밀도와 활용성!

| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| CAD step 파일 | ||
| 악세사리 CAD step 파일 |
자세한 내용은 데이터 시트 또는 HBMshop을 참조하십시오.
길이와 너비는 각 측정 범위에서 동일합니다. T210의 높이는 약간 더 높지만 대부분의 응용 분야에서 이 방향의 공간은 중요하지 않습니다. 하단과 측정 측면의 마운팅 홀 패턴은 동일합니다. 하지만 T210에는 드라이브 측에 마운팅 홀이 없습니다.
1:1 대체를 허용하기 위해 샤프트 끝의 지름은 동일합니다.
주파수 출력 (10kHz ±5kHz) 과 전압 출력 (±10V) 은 기본적으로 동일하게 작동합니다. 직접 교체가 대부분의 응용 분야에서 문제를 야기해서는 안됩니다.
측정 시스템은 이제 회전당 512개의 임펄스를 제공합니다.
이전과 마찬가지로 회전 각도 측정을 위해 5V의 직사각형 신호 두 개가 90° 이동합니다. 이러한 각 신호는 RPM 측정에 사용할 수 있습니다. 또한 회전당 1개의 임펄스가 있는 기준 신호가 있어 높은 RPM에서 더 쉽게 측정할 수 있습니다. 신호 레벨을 최대 24V까지 높이는 옵션은 더 이상 사용할 수 없습니다.
더 높은 RPM, 낮은 선형성 편차, 향상된 온도 거동, 확대 된 온도 범위 및 향상된 속도 측정 시스템을 볼 수 있습니다.
만일 찾게되면 알려주시기 바랍니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Bellows coupling - Data Sheet | English | |||
| Faltenbalgkupplungen - Datenblatt | German | |||
| T210 - 數據表 | Chinese | |||
| T210 - Caractéristiques techniques | French | |||
| T210 - Data Sheet | English | |||
| T210 - Datenblatt | German | |||
| T210 - Hoja de características | Spanish | |||
| T210 - Prospetto dati | Italian | |||
| T210 - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T210 - Flyer | French | |||
| T210 - Flyer | Portuguese | |||
| T210 - Flyer | Spanish | |||
| T210 - Flyer | Italian | |||
| T210 - Flyer | German | |||
| T210 - Flyer | Korean | |||
| T210 - Flyer | English | |||
| T210 - Flyer | Chinese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| T210 - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| T210 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||