Perception Perception | HBM

Perception 软件:高速可靠的数据采集

Perception 软件设计用于快速、可靠地处理大量数据,因此是高速数据采集的理想选择。采用 Statstream 专利技术,Perception 可以在10秒内在PC上可视化 10 GB的数据。这意味着:可靠的存储、实时显示以及即时审查。即使在运行测量并放大这些数据时,您也可以访问保存的数据,同时在后台进行数据记录。

Perception 软件另一大亮点是极高的操作安全性。可靠的数据存储和稳定运行的软件非常重要,尤其是当测试无法重复或难以重复时,例如,在破坏性材料测试或飞机试时,软件崩溃和由此产生的数据丢失将是极其昂贵的。Perception 高速软件的设计正是为了满足这些需求,并经过了广泛的测试。

下载最新版 Perception                          查看发行说明


设置

  • 开箱即用 – 无需任何编程
  • 多台设备通过一台电脑配置即可
  • 传感器数据库使设置更方便
  • 密码保护更敏感

记录

  • 同时进行回放 – 在测量时进行分析
  • 提供水平,垂直和斜率光标,内置光标表格以便报告和分析
  • 位置跟踪标记,识别极端值
  • 记录时即可进行审查–测量运行时分析     

计算和分析

  • 实时或后处理
  • 计算超过150个分析功能,从统计数据到过滤器,再到FFT
  • 可按任意顺序分析
  • 如果…那么决策可集成在分析过程中

保存与存储

  • 在硬盘上的存储速度极快,最高可达400 MB/s
  • 可在Linux RAID阵列或 iSCSI 数据服务器上存储,以实现100%的数据安全性
  • 设备设置、公式、报告等独立或整体存储和加载。

文件

  • “一键式”将计算结果或光标值传输到 Excel
  • 集成报表生成器
  • 快速报告可以“一键式”将图形和表格传输到 Word 
  • 可以用文字编写完整的结论性报告

自动化

  • 用户键和宏有助于自动测试和分析
  • 序列测量后自动导出、分析或生成报告
  • 通过交叉测量报告批量处理数千个测量值
  • hbm push:通过向移动设备发送自定义的推送消息和事件

 

采用 Perception 和 Genesis HighSpeed 进行快速数据采集和分析

 

Perception 和 Genesis HighSpeed 高速数据采集系统的特定功能可帮助您快速设置,快速熟悉,因此可以开包即用,立即开始测量!


从配置到自动化: Perceptions 多种特性

如何集成 Genesis HighSpeed 和 Perception

您是否想将 HBM eDrive 解决方案集成到测试台自动化系统中? Perception 软件和 Genesis HighSpeed 可以按照您想要的方式在特定环境中使用。

了解详情

 

Choose the right Perception edition for your needs

Free ViewerViewer EnterpriseFree StandardAdvancedEnterprise

Features:

Single mainframe control
Multiple mainframe control
True 64-bit support
Basic Review, Cursor, Report, Export
Analysis
Advanced Report
Advanced Export
Video Playback
Multi-Monitor/Workbooks
Information sheet
Basic FFT
Sensor database
User/definer mode
Macros

Application extensions:

CSI (custom software interface)
STL & HP-HV automated analysis
HV-IA Impulse Analysis
ePower Testing

技术文档

主题/描述语言
技术参数表
Perception Video playback - Data Sheet English
Perception STL - Data Sheet English
Perception HV-IA impulse analysis - Data Sheet English
Perception HPHV automated analysis - Data Sheet English
Perception eDrive option - Data Sheet English
Perception Basic FFT - Data Sheet English
Perception Analysis - Data Sheet English
Perception Advanced exports - Data Sheet English
选型手册
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
操作手册
Perception Video Playback Option - User Manual English
Perception Video Playback Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Video Playback Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception User Keys and Macros – User Manual English
Perception STL Analysis Option - User Manual English
Perception STL Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception STL Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Spectral Display Option - User Manual English
Perception Spectral Display Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Spectral Display Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Software de Aquisição de Dados - Manual do Usuário Portuguese
Perception Sequencer Control Option BE3200 - User Manual English
Perception Sensor Database Option - User Manual English
Perception Repoter Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Reporter Option - User Manual English
Perception Reporter Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Option de lecture vidéo Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option de création de rapports Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'information Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse STL Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'affichage spectral Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Matlab® Remote Control - User Manual English
Perception Logiciel d'acquisition de données - Manuel d'utilisation French
Perception Information Option - User Manual English
Perception Information Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Information Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception HV Impulse Analysis Option - User Manual English
Perception HPHV Automated Analysis Option - User Manual English
Perception eDrive - User Manual English
Perception Datenerfassungssoftware Version 6.50 - Benutzerhandbuch German
Perception Data Acquisition Software Version - User Manual English
Perception Data Acquisition Software - 매뉴얼 Korean
Perception Data Acquisition Software - руководство Russian
Perception Data Acquisition Software - 取扱説明書 Japanese
Perception Data Acquisition Software - 操作說明 Simplified Chinese
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

English
Perception Analysis Option - User Manual English
Perception Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
快速指南
Perception V8- Quick Start Guide English
Perception Measurement Uncertainty - Quick Start Guide English
Perception Harmonic Analysis - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Kurzanleitung German
ePower V8 - Quick Start Guide English
其他
Perception User Keys and Macros – Additional Content English
软件
Perception Software 64-bit

Perception 8.28

This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features.

This is not shipped out with the hardware but only available via web download.

Details about fixed issues and new features can be found in the release notes.

Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems.

When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 602 MB

多语言
Perception Software 64-bit

Perception 8.70

This is a major release of Perception. Due to the fixes, please download the release instead of Perception 8.64.

New Features in e-Power Suite:

  • Measurement uncertainty for power and efficiency setpoint values
  • Torque ripple analysis
  • User-defined variable naming for ePower suite signals
  • Optional analysis for harmonic active power and harmonic RMS

Improvements for Hardware:

  • Support of Fusion HighSpeed Remote Probes including GN800B, P101I-4, P111I-4, P112I-4
  • Fast Span Change via fieldbus Remote Control

Improvements in Perception (selected items only):

  • Improvements to user-interface design
  • Improved calculations when doing setpoint averaging on the mainframe

Improvements in the Perception ePower Suite (selected items only):

  • Improved cycle-based recording in the ePower suite
  • Context help

Support Items & Requests:

  • 27 Bugs & support items were fixed and implemented

Date: 07/2024  |  Version: 8.70  |  Size: 986 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
Perception Software 64-bit

Perception 8.80

This is a major release of Perception. Due to the fixes, please download the release instead of older Perception versions.

New Features in e-Power Suite:

  • DQ0 Transformation as optional analysis (you can find the offset-angle tool in the downloads below)
  • Setpoints stored as part of a recording
  • MU for setpoints supported for remote probes

New Features in Perception:

  • Updated look of Acquisition Settings Page
  • Allow changing CAN Message ID for acquisition state, time and latency
  • Horizontal cursors added to y(t) display live view

New Support of Hardware:

  • Fast Remote Probes are supported with HBK part numbers: 1-P201I-4, 1-P211I-4 & 1-P212I-4 (not supported on Gen3iA and Gen2tB)

Support & Item Requests:

  • 15 customer reported bugs were fixed

Date: 03/2025  |  Version: 8.80  |  Size: 694 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 09/2023  |  Version: 8.54.23248  |  Size: 6 MB

多语言
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 5 MB

多语言
GEN3i/GEN7i Update Package

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

多语言
GEN3i/GEN7i Service Installer

Tool to extract the GEN3i/GEN7i Service from the installed version of Perception. After a fresh install of the Windows OS, the GEN3i/GEN7i service is missing and will be installed using this tool.

Date: 12/2020  |  Version: 1  |  Size: 181 KB

多语言