标定是正确测量的基础 因此,你需要对你的放大器进行标定. PC 控制的 K148 能够为你的标定任务提供极高的安全性和可靠性.

极好的精度和线性: K148 模拟应变全桥来标定放大器,最大8个通道. K148 有5个测量范围 ,每个十个步骤. 其标定直流和载频放大器,范围225 Hz 最大到 4.8 kHz,标定范围为 ?.2 mV/V 到 ?00 mV/V .设备经过很好的平衡,提供了 极高的精度 线性误差为 0.0025%. (直流放大器为0.01%).

通过 PC 进行控制使其有很高的操作安全性: K148 不仅有极高的精度: 并且可节约大量的时间. K148 通过 USB 或 RS232 接口与 PC 进行连接能够实现自动标定. 另外,你可以在PC中设定标定步骤,并可从放大器获得数据,在 PC 机上进行标定.

另外一个优势是当进行多台放大器标定时可以节约大量时间.通过编程,可以设定通道和标定步骤.

采用 USB 接口有更少的配线,并可为 K148 提供电压: 这样就不需要传统的外部电源了.

即使采用 K148 手工标定,有良好设计的按钮,重量轻,且可以和 HBM K800 进行堆叠.

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
German
Italian
操作手册
English, German
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
多语言
多语言

Order Number

1-K148

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应