产品描述
由于扭矩扳手会产生特殊扭矩, 因此 TTS 弯矩的极限阻值至关重要.
德国标定服务机构 (DKD) 按照 DKD-R 3-7 标准中,最严格的要求要求采用 TTS 作为扭矩标准.
标定服务证书 也在交付清单中.
另外还包括一个手提箱和标准尺寸的方形适配器。其他尺寸的适配器也可订购.
关键特性
- 额定扭矩 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m 和 3 kN∙m
- 用于扭矩扳手标定的扭矩传感器
- 精度 0.5 per DKD-R-3-7
- 对横向和纵向力,以及弯矩具有很强的免疫力
TTS 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
TTS - Data Sheet | English | |||
TTS - Datenblatt | German | |||
TTS - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
TTS - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
TTS - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||