工业生产中放大器是保证您的产品质量的重要环节。在选择一个新放大器时,哪些是您应该考虑的关键因素? 这里,我们给出了选择工业放大器的5个准则.
今天,很多产品注重“改进和创新" 在减少产品的重量和材料的同时,具有更高的效率。因此,在生产中更注重细节是非常关键的。
采用更高采样率和分度的测量设备能够识别生产过程中更小的偏差。
在选择新的放大器系统时,必须要考虑以下关键因素,以更好的面对未来。
选择工业放大器的5个准则
工业生产中放大器是保证您的产品质量的重要环节。在选择一个新放大器时,哪些是您应该考虑的关键因素? 这里,我们给出了选择工业放大器的5个准则.
今天,很多产品注重“改进和创新" 在减少产品的重量和材料的同时,具有更高的效率。因此,在生产中更注重细节是非常关键的。
采用更高采样率和分度的测量设备能够识别生产过程中更小的偏差。
在选择新的放大器系统时,必须要考虑以下关键因素,以更好的面对未来。

精度和抗干扰结合是至关重要的!
提高测量精度 是降低生产过程偏差的先决条件。并可以减少宕机时间,提高生产的安全性。
HBM 是全球测量测试领域的领导者,能够为客户提供高可靠,高精度的测试设备。通过 HBM 抗干扰的载频技术 (CF) 并与传感器自动识别技术 TEDS,能够为你的生产提供更高的精度和可靠性。

更快的采样速率,能够进行更精准的后续分析。
如果采样率过低,测试结果信息将会丢失,甚至是错误的测量结果。
HBM 最新 PMX 工业放大器采样率高达 19.2 kHz 每通道 - 这适用于 16 个测量通道和 32 用于计算的内部通道。换句话说,你可以得到最高 3 kHz 的测量带宽 ,并且在所有的测量网格上的信号都可以同步。生产控制数据和信息的丢失的时代已经一去不复返了。

"综合智能" 技术能够在生产监控过程中,执行质量控制算法和计算
这包括, 容差窗口的监控 或综合性逻辑和数学运算进行控制。除了精度,放大器软件还提供”智能化“和"学习能力",这样能够使放大器更加容易适用于不同的生产过程中。
PMX 使用的创新性软件提供快速启动和诊断功能 - 其采用了最新的浏览器和服务器标准。PMX 所提供的软件具有极高的性价比。

工业以太网是生产自动化的必然趋势.
实时通讯系统 在生产自动化领域越来越普及; 人机通讯和控制越来越快速,采用这种概念的放大器可以无缝嵌入到自动化系统中。
PMX 提供这一标准的工业以太网接口。

无论是中央式还是分布式系统:现代工业放大器都提供模块化的结构并可进行升级.
选择放大器需要可靠采用模块化的结构以便于根据您不断增长的需求进行升级和扩展,例如采用板卡和可升级的模块。
系统是否提供开放的编程环境? 现代系统都提供开放的编程库,为客户创建专用的用户接口和功能。这可以保护您的专有技术,并更好地面向未来。
PMX 是最新一代的工业放大器系统,为工业数据采集设立了新标准。