数据采集和分析
catman: 通用数据采集软件
catman Enterprise: 大通道数据采集软件
驱动和 API
HBM LabVIEW 驱动: HBM 数据采集系统集成到 LabVIEW
HBM 通用 API / .NET API 用于 HBM 数据采集系统
CANape 驱动用于 QuantumX / SomatXR
下载: 软件 / 固件
高速
Perception: 高速测量数据采集软件(用于 Genesis HighSpeed)
可靠性和耐久性
HBM Prenscia: 用于可靠,耐久和性能测试的工程软件和解决方案
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
33 m 特氟龙卷线, 适用于冷固化和热固化连接.厚度: 0.05 mm, 宽度: 60 mm
订单号.: 1-Releasefilm