Perception 6.30 最新功能

 Perception 6.30 提供了很多新功能,大幅提高 可用性 节省时间:

  • 传感器数据库 能够让您更方便地配置测量通道
  • 采用 iSCSI 协议进行独立于 PC 的数据存储
  • 程式向导 – 一种 '错误检查'功能: 选择所需的计算模式并检查结果的有效性。valid.
  • 周期为基础的算法
  • TEDS
  • 新增语言: 韩语,俄罗斯语,葡萄牙语

传感器数据库

对于用户来说,传感器数据库有两个非常重要的功能:

  • "Drag and Drop" 能够使测量通道更方便地设置: 仅需从称为传感器导航器中选择并拖拽到相应的通道。所有的放大器设置将自动完成。
  • 您使用的传感器还没有存储在传感器数据库中? 没问题,采用所谓的 '传感器表'. 只需点击几次鼠标就可创建新传感器并可通过传感器导航器并永久使用。提示: 也可以存储传感器标定数据,这样就不会错过重新标定的日期。

独立于 PC 的数据存储

采用 iSCSI 协议 ,具有独立于 PC 的数据存储的优势。数据存储介质 (NAS) 可以紧靠 GEN DAQ 系统,或者离其 10 km 远。这两个装置可以通过以太网连接 - 无需连接电脑。这对于关键数据的存储是一个非常安全的解决方案: NAS 可以再测量后从测量点附件取出并放置在安全的地方,这不仅提高了安全性也增加了灵活性

智能向导

选择希望的计算模式并在线检查结果的合理性。'Function Creator' 也就是程式'程式向导' 提供了两个非常重要的功能并 提高了可用性

  • 智能向导引导您 创造了一个新计算公式。你可以从列表中选择所需的模式,然后运行查询,以确定计算所需的输入量。
  • 前视图”功能,能够让您一目了然看到计算结果。在繁琐的输入模式和结果可视化之间的切换是过去的事情。

周期为基础的算法

新的以周期为基础的算法为用户提供多种 周期信号分析 选项 - 从周期检测,周期计算到每周期的根均方值。

TEDS

Perception 现在可以 自动读取TEDS传感器提供的信息,其是通过硬件来实现的 (GEN DAQ 板卡)。也就是所谓的 16- 和 32- 通道板卡。

新的语言: 葡萄牙语,俄语,韩语

Perception 6.30 共提供 8种语言。包括英语,德语,法语,中文,日文以及最新的 葡萄牙语,俄语,韩语。所有语言已经内置,你只需在 'Preference Settings' 菜单中选择即可,无需重新安装。 

Perception 数据采集软件

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务