许多国家都制定了最高能耗标准 (MEPS) ,迫使很多企业采用高效电机。
高效电机效率一般比普通电机高 2% 到 8%,如果按照5%计算,这意味着在中国每年将减少 76.5 billion kWh - 相当于三峡水电站 2008 年一年的发电量。
GB18613-2012 电机标准已经实施,而制定的最新标准 GB2 将在三年内实施。
高效电机制造
电机制造商面临越来越大节能减排的压力,需要开发更节能的电机。每年电机占据全球总能耗的40%,而在其中占据60%能耗的工业电机成为节能减排的不二之选。
许多国家都制定了最高能耗标准 (MEPS) ,迫使很多企业采用高效电机。
高效电机效率一般比普通电机高 2% 到 8%,如果按照5%计算,这意味着在中国每年将减少 76.5 billion kWh - 相当于三峡水电站 2008 年一年的发电量。
GB18613-2012 电机标准已经实施,而制定的最新标准 GB2 将在三年内实施。
很多公司都在增加高效电机开发支出,以符合最新的国家标准。开发过程中必须经过多种严格测试,以证明其能达到或超过相应的标准。
这其中,最重要的就是扭矩测量,HBM 有多种测试解决方案,能满足客户各种不同的个性化需求。
例如 HBM T20WN 扭矩传感器能进行动态和静态扭矩测量以及转角和转速测量。其专门面向中小扭矩,例如家庭或商务用设备功能性和性能测试。T20WN 内置一个轴承并进行了放大处理电路,输出为 ±10 V 信号。
而 T40B 数字扭矩传感器是一种法兰结构,通常用于较大工业电机扭矩测量。其具有极高的精度和免维护等特点,具有非常广泛地应用。
中国的法律规定扭矩测试的精度必须达到满量程的 ±0.2%,速度测量必须达到 0.1%精度 。
而 HBM T40B 精度远远超过于此,并且即使在温度变化很大的情况下依然可以保证极高的重复性和线性。
电机测试台需要频繁的安装和拆卸,甚至是替换不同量程的扭矩传感器。因此,测试台要安装,拆卸和调心方便。
下面的图片是电机测试台的一个示例: