LS7, LS5 和 LS4 接线端子现提供 “自黏贴” 选项,其背面带有背胶。
此选项具有以下优点:
- 不需要额外的粘合剂
- 更快更干净的安装
- 安装在困难区域(顶部、径向表面…)
对于带有引线的应变片,接线端子应该位于连接电缆和应变片之间。这有利于产生完美的焊点并释放连接时产生的应力。
接线端子使用同样的方法安装到测试物体上。
HBM 提供多种结构和尺寸的接线端子。
尺寸 (mm/inch) | 间隔 | 包装内容 | ||||
产品编号 | 焊片 | 基底 | ||||
a | b | c | d | t | ||
1-LS2 | 2.6 0.102 | 13.5 0.531 | 72 | 20 0.787 | 4 | 36 对 (6 条) |
LS7, LS5 和 LS4 接线端子现提供 “自黏贴” 选项,其背面带有背胶。
此选项具有以下优点:
尺寸 (mm/inch) | 间隔 | 包装内容 | ||||
产品编号 | 焊片 | 基底 | ||||
a b | b | c | d | t | ||
1-LS8 | 1 0.039 | 2.4 0.094 | 18.8 0.740 | 3.4 0.134 | 2 0.079 | 125 对 (25 条)
|
1-LS7 | 1 0.039 | 3 0.118 | 21 0.827 | 6 0.236 | 2 0.079 | 125 对 (25 条)
|
1-LS7_S | 1 0.039 | 3 0.118 | 21 0.827 | 6 0.236 | 2 0.079 | 125 对 (25 条)
|
1-LS5 | 1.5 0.059 | 4.5 0.177 | 35 1.378 | 10 0.394 | 2.5 0.098 | 125 对 (25 条)
|
1-LS5_S | 1.5 0.059 | 4.5 0.177 | 35 1.378 | 10 0.394 | 2.5 0.098 | 125 对 (25 条)
|
1-LS4 | 2.5 0.098 | 6.5 0.256 | 50.1 1.972 | 13 0.512 | 4 0.157 | 125 对 (25 条)
|
1-LS4_S | 2.5 0.098 | 6.5 0.256 | 50.1 1.972 | 13 0.512 | 4 0.157 | 125 对 (25 条)
|
尺寸(mm/inch) | 间隔 | 包装内容 | ||||
产品编号 | 焊片 | 基底 | ||||
a | b | c | d | t | ||
1-LS212 | 3.7 0.146 | 6 0.236 | 47.5 1.870 | 8 0.315 | 1 0.039 | 125对 (25 条)
|
尺寸 (mm/inch) | 间隔 | 包装内容 | ||||
产品编号 | 焊片 | 基底 | ||||
a | b | c | d | t | ||
1-LS224 | 6.5 0.256 | 6 0.236 | 45 1.772 | 8 0.315 | 1 0.039 | 150 对 (25 条)
|
助焊笔是一种带助焊剂焊接辅助工具,能够产生更小的焊接点。适用于熔点高达350°C(662°F)的焊料。焊剂笔含有无氯的无腐蚀性焊剂。
耐热聚酰亚胺胶带适用于所有标准应变片安装,确保应变片能在工件上进行安全定位。
应用温度范围 -70°C 到 +260°C (-94°F 到 500°F).
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Tech Notes | ||||
Solder terminals (self-adhesive) - Technical Information | English, German | |||