生产过程中的质量控制
确保百分百的生产品质已经成为一项最常见的目标,通常为测试和测量供应商来完成。过程控制器和控制单元配备了越来越广泛且智能的功能,以满足生产要求。这种方法是多年前为安全相关组件引入的。今天,可追溯性对于确保符合DIN ISO 9001标准来说是必不可少的。
趋势:集中化,可视化
随着现场总线系统的日益普及,对生产速度,自动化、测量和分析系统的要求日益提高,现场总线系统需要提供更强大的功能。
例如,现在流行趋势是在控制柜中容纳所有自动化控制设备,以便能够在控制单元上集中执行过程可视化。MP85A和MP85DP 放大器模块是这些应用的理想选择,因为它们提供了强大的算法,可以分析压装拟合过程中的力-位移曲线,并可方便地获得可视化结果。
灵活选择传感器
MP85A 虽然结构紧凑,但功能强,能满足工业用途的所有要求。从信号调理本身开始,放大器可以使用简单的软件命令连接到多种类型传感器;无需特殊的连接模块。4.8-kHz 载频技术,使其不会受到外界干扰。此外,其还可以从 ±10V 输出的有源发射机、SSI传感器和增量编码器中获取信号。
无论是哪种类型的发射机,都使用高分辨率的快速ADC来进行同步、并行调理、数字滤波,并向系统提供标称信号。信号带宽可达1khz。

面向多种应用的算法和分析功能
无论是否要评估压装配合、滞后或扭矩/旋转角度曲线,MP85A 都为其提供了三种执行方法:九个公差窗口、包络曲线或容差带。也可以使用相对坐标系以适应不同应用,补偿机械公差,从而获得可重复的测量结果。采用的智能数据压缩算法可将采集的曲线限制到最大 4000个值(值X、值Y和时间),因为否则可能会产生大量冗余数据,导致整个系统的性能损失。
系统集成
MP85A 可作为独立设备使用,也可以集成到自动化环境中。例如可通过基于PC的以太网接口或可编程逻辑控制器中的现场总线接口(如CANopen、Profibus-DPV1或Profinet-RT)来实现。采用标准工业导轨安装,用坚固且经 EMC 认证的金属外壳、24 V 激励电压、可现场插拔端子,电隔离输入和输出确保了其可完美地应用于工业领域。

配置方便
MP85A 配置通过菜单即可完成,启动系统只需要几个设置。第一步是选择传感器类型并设置信号调理参数(输入特性、滤波器、零点等)。放大器配置完成后,即可启用 “分析标准”菜单,使用公差窗口或包络曲线对应用过程进行分析。包络曲线分析可以测量多达十条参考曲线,并使用容差带来适应其算术平均值。
在使用容差窗口时,一个优异的特性是,可以单独监视窗口哪个边,或者曲线如何通过窗口。该功能对于评估螺旋弹簧测试过程中出现的滞后曲线是非常必要的。
多达32种不同类型工件的设置可以保存到MP85A的参数集(或您的PC)。另外包括的功能还包括“测量与可视化”:它允许创建一个显示屏幕,显示当前曲线、瞬时值、统计数据和/或上次测量的结果。
连接到 SPC 软件
MP85A 能完全满足最先进的“统计过程控制”(SPC)的要求。数据保存在多媒体卡上或通过接口直接保存到PC上。生成的文件可以使用 Q-stat、流行的统计过程控制程序或 Microsoft Excel 方便地评估和处理。除了结果之外,还保存了过程编号、日期/时间和活动参数集等信息,以确保完全可追溯性。INDUSTRYmonitor PC 软件可同时操控 12 个 MP85A。
强大的生产软件: INDUSTRYmonitor
其创建了一个全新基于.NET技术的用户界面,对流程进行全面监控。此工具用于记录过程数据、可视化和保存数据。除了提供 FASTpress 和 EASYswitch 系列过程控制器所有功能和信息外,还可以通过总线接口(CAN、Profibus、Profinet、Ethernet)或条形码扫描仪(USB)读取工件名称。显示和保存此信息是为了方便对所采集的过程数据进行清晰的概述和简单的归档。其通过以太网可操控多达12个过程控制器,实现以秒为单位的循环时间,同时在后台显示和存储过程数据。
可扩展性和用户管理使 INDUSTRYmonitor 成为过程监控的理想多用途工具,其具有以下三种模式:
- 用户模式:在此模式下,机器操作员可以监视生产并查看机器或系统的状态。检查保存的过程曲线和结果并打印。
- 安装模式:在此级别上,可以设置和保存生产过程的评估标准。最多可以创建和管理1000个测量程序。在安装程序模式下,可以记录和分析测量曲线、结果和监视状态。
- 超级用户:此级别是为工厂工程师和安装人员设计的,用于参数化过程监视和测量链。对生产设备参数进行调整。
为了避免错误使用或误用,软件在定义的时间段后即“跳转”回用户模式。

结论
MP85A模块具有标准化的PC和现场总线接口,可以很容易地集成到现代或现有的生产系统中。可选择多种传感器并使用 PC 软件进行系统配置,MP85A 非常适合需要测量两个机械量关系的应用。MP85A 内置智能功能可作为边缘控制器使用,以减轻系统控制负担,并能满足不间断过程控制的最新要求。