工业测量与控制 工业测量与控制 | HBM

完整的工业过程控制测量链

您是否在寻找有效且高效的方法来监控您的生产过程?

无论您从事什么行业或应用,医药产品、汽车零部件,还是原材料(如金属板或纸张)加工成型,HBM 都可为您提供完全满足您需求的硬件和软件包:从传感器到放大器再到专用软件。可使用我们的标准产品来快速解决您面临的挑战,也可针对您的特殊需求开发定制解决方案。

工业测量技术

多种不同工业应用的测量技术:

  • 工业过程控制,确保压装铆接等生产质量
  • 产品或部件功能检查的线端测试
  • 机械零件压力测试,避免过载,优化工艺控制

不管工业生产实际应用如何,适配应用,并随时可用是非常关键的,即使在恶劣的工业环境中。同时,控制和可视化在很多情况下都是必要的,以及不同的用户级别以确保更高的可用性。HBM的工业测量和控制测量链始终能为您提供正确的解决方案。提供强大的可靠性和坚固性。

HBM 过程测量优势

  • 全面评估连接装配质量
  • 与制造数据相一致的文档
  • 设备保护
  • 实时生产监控
  • 预测性维护

有疑问?请和我们联系! 我们非常乐意为您提供适合您需求的产品和方案。

联系我们!

来自单一供应商的完整测量链

HBM 能为您提供无缝匹配的完整测量链,包括传感器 (例如 , 扭矩, 压力, 位移 等), 工业放大器, 和专业的软件

我们的模拟和数字测量链提供精确和可靠的测量结果,并且可以通过其灵活的自动化接口轻松集成到生产过程控制系统中。符合ISO9001、ISO14001 标准,并经过 HBM 校准实验室(DAkkS)的认证,确保测量质量符合ISO 17025的规定。

监控和维护测量应用