专用传感器技术
- 用于直接和间接力测量
- 紧凑、坚固的传感器,可追踪(根据ISO9001/IAFT)
- 通过TEDS(传感器电子数据表)快速读取传感器数据
可靠的铆接过程
使用HBK专门开发的传感器和测量放大器系统,可极大限度地提高铆接、或压装等生产过程质量。
铆接过程通常通过力-位移监测来进行评估,也就是说,监测所施加的力以及铆钉在工件上产生的位移是否符合工艺规范。HBK传感器可实现此目的,非常精确地进行测量和监控:
随后使用ClipX或MP85A FASTpress(用于监控压装过程的测量放大器)进行的过程监控,获取两个测量量(例如,力和位移或时间,或扭矩与旋转角度),通过可调整的公差带或公差窗口进行灵活地过程评估,即可获得 “正常”或“不正常”评估结果。




现代过程控制器和控制单元提供了越来越多的智能功能,以满足生产要求。阅读本白皮书,了解如何满足现代工业环境要求,确保可追溯性符合DIN ISO 9001标准。

将非常精细的金属部件和大型部件压接成单一的组件 - 只需一个系统。 解决方案:来自 IEF-Werner 的12 kN 伺服压机采用HBM 压电测量技术。


Promes是一家为装配和自动化行业生产伺服压机的制造商。它在通用装配模块中使用了HBK传感器,集成了力位移监测功能。基于应变和压电力传感器完美互补,同时检测静态和动态力。