Mit den SP4M Plattformwägezellen stehen nun die Nachfolgemodelle der erfolgreichen SP4-Serie für Nennlasten von 1 kg bis 200 kg zur Verfügung. Die größte Neuerung: Die Wägezellen sind jetzt auch in C6-Qualität erhältlich und bieten damit größtmögliche Messgenauigkeit. Aber auch bei den Modellen in C3-Qualität hat sich Einiges getan: Zahlreiche wählbare Optionen garantieren maximale Flexibilität.

Vorteile C6 Qualität:

Die Bezeichnung C6 benennt die Genauigkeit einer Wägezelle hinsichtlich Fehlergrenzen nach der internationalen Empfehlung OIML R60. Sie stellt die höchste Messgenauigkeit dar, die sich derzeit auf Basis der DMS-Technologie in Serie herstellen lässt. Mit Wägezellen in der Genauigkeitsklasse C6 können eichfähige Wagen mit einer zulässigen Anzahl von 6000 Teilungswerten hergestellt werden. Die direkten Vorteile:

  • In Gebieten, in denen Sie bislang mehrere Waagen mit unterschiedlichen Wägebereichen einsetzen mussten, genügt nun eine einzige Waage in C6-Qualität. Ein Beispiel: Bislang hatten Sie eine Waage mit dem Wägebereich 15 kg mit 5 g Teilung und eine Waage mit 30 kg/10 g in Verwendung. Nun reicht eine einzige Waage mit 30 kg/5 g, und die kommt sogar ohne Teilungsumschaltung aus. Dies spart Kosten bei der Anschaffung und der gesetzlich vorgeschriebenen Eichung, die alle zwei Jahre vorgenommen werden muss.
  • Auch in Einsatzgebieten, die nicht der allgemeinen Eichpflicht unterliegen, kann die C6-Qualität ihre Vorteile ausspielen: Insbesondere bei Temperaturänderungen bieten entsprechende Wägezellen eine sehr viel höhere Genauigkeit und damit verlässlichere Messergebnisse.

Geprüfte C6-Qualität mit der precix-Reihe

Wägezellen in der Genauigkeitsklasse C6 versprechen Viele. Bei HBM können Sie auf echte und verlässliche C6-Qualität vertrauen. Dies haben zahlreiche Tests belegt: Die precix-Reihe, die sämtliche Wägezellen von HBM in C6-Qualität bezeichnet, liefert äußerst präzise Messergebnisse. Linearität, Hysterese, Vorlastsignalrückkehr (DR) und alle weiteren Parameter, die eine geeichte Wägezelle aufweisen muss, haben ausnahmslos ideale Werte.

Bei HBM hält die Beschriftung, was sie verspricht: Wo C6-Qualität draufsteht, ist auch C6-Qualität drin.

Die C6-Qualität steht bei der SP4M-Serie für folgende Kapazitäten zur Auswahl: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg und 36kg sowie optional auch mit 20kg und 30kg.

Maximale Flexibilität durch zahlreiche Optionen

Wenige Plattformwägezellen bieten neben dieser absoluten Messgenauigkeit so viele Optionen, die den Einsatz in zahlreichen Applikationen ermöglichen. Standardmäßig werden die Modelle der Serie mit einem geschirmten, unempfindlichen 6-Leiter-Anschlusskabel in einer Länge von drei Metern ausgeliefert. Sie sind nach IP67 geschützt und für den Bau von Mehrteilungswaagen ausgelegt. Für die Modelle in C3-Qualität können Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip aber auch Ihre Wunsch-Wägezelle zusammenstellen.

Wählen Sie...

  • aus 13 verschiedenen Nennlasten (von 1 kg bis 200 kg) die für Sie passende Größe aus.
  • aus vier verschiedenen Kabellängen von 1.5 m, 3 m, 6 m oder 12 m.
  • ob Sie eine ATEX-Version nach der gültigen Europäischen Richtlinie 94/9/EG (ATEX95) benötigen, so dass Sie Ihre Wägezelle problemlos auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen können.
  • ob Sie einen abgeglichenen Ausgang zum Parallelschalten mehrerer Wägezellen brauchen, zum Beispiel für den Bau von Wägeeinrichtungen mit großen Plattformen.

Ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis rundet die Modelle dieser universell einsetzbaren Wägezellen-Serie ab.

Charakteristische Merkmale

  • Genauigkeitsklasse C3MR, C6MR mit OIML-R60-Prüfbericht
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R 76)
  • Schutzart IP67 nach EN 60 529
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Für Mehrbereichsanwendungen geeignet

Optional:

  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Russian
Simplified Chinese
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, Deutsch, English
Deutsch, French, English
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig

Ex II 2G for zone 1

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, Deutsch, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

sprachunabhängig

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Bestellnummern

1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1

1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung