Die hermetisch gekapselte Plattformwägezelle PW15PH ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über ein einzigartiges Stecksystem. Der Anschluss besteht aus einem mit dem Messkörper hermetisch verschweißten Gerätestecker, kombiniert mit einer Kabeldose. Dank dieser Kombination erreicht PW15PH die höchstmögliche Schutzart IP68/69K.

Die Plattformwägezelle PW15PH erfüllt höchste Ansprüche an Dichtheit, ist leicht zu reinigen und extrem robust. Sie eignet sich daher hervorragend zum Einsatz in Anlagen für die Lebensmittelindustrie. Zudem erlaubt das Stecksystem einen schnellen Austausch der Wägezelle im Servicefall. Eine einfache Wartung und maximale Anlagenlaufzeiten sind damit garantiert.

Präzises Verwiegen im mittleren Nennlastbereich

PW15PH ist in dem Nennlastbereich von 10 bis 100 kg für Wägeplattformen von 500 x 400 mm Größe verfügbar. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Wägezelle ideal für den Einsatz im klassischen Waagenbau, in Tisch-, Boden- und Bandwaagen sowie in Produktionsanlagen und Füllmaschinen. Hier überzeugt die von der PTB zertifizierte innovative Plattformwägezelle durch eine sehr gute Einhaltung der OIML-R60-Vorgaben.

Leicht zu reinigen und sicher

Die hermetisch gekapselte Wägezelle verfügt über widerstandsfähige Anschlusskabel. Darüber hinaus gewährleistet das Steckersystem eine sehr einfache Reinigung. Die höchstmögliche IP-Schutzart IP68/69K verspricht Anwendern zusätzliche Sicherheit in Einsatzbereichen mit schwierigen Umgebungsbedingungen – etwa bei Staub, Nässe oder der Reinigung mit aggressiven Flüssigkeiten.

Höchste Flexibilität und minimale Standzeiten

Bis zu einer Länge von 12 Metern lieferbare robuste Anschlusskabel verleihen der PW15PH eine vorbildliche Flexibilität. Zwei Kabel mit Steckverbinder, eines aus hygienischem Kabelmaterial in Schutzart IP68/IP69K, sind erhältlich. Dadurch werden die Anwendungsfelder der Wägezelle flexibler gestaltet und gleichzeitig der Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen optimiert.

  • Kabel mit Steckverbinder: 1-KAB175-x-1: (x=3/6/12m), hygienisches Kabelmaterial, IP68/IP69K
  • Kabel mit Steckverbinder: 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Durch die einfache Handhabung im Servicefall lassen sich Kosten nachhaltig reduzieren und die Einsatzzeiten von Anlagen deutlich erhöhen.

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Broschüren
English
Russian
Simplified Chinese
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, Deutsch, English
French, Deutsch, English
Zertifikate
English
Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, Deutsch, English
Russian, English, Deutsch

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

sprachunabhängig

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung