Sicherheit in kritischen Anlagen der Öl- und Gasindustrie
Öl und Gas sind wertvolle Rohstoffe. Umso wichtiger, dass auch deren Verarbeitung und Verteilung so effizient wie möglich erfolgt.
Technologien des Structural Health Monitoring (SHM) helfen dabei, Infrastruktureinrichtungen, Förderanlagen, Kompressorstationen und Pipelines optimal auf Ermüdung und Belastung zu überprüfen. Dadurch können entstehende Schäden erkannt und die Lebensdauer der Strukturen und Bauteilen vorhergesagt werden, was in einer enormen Kostenersparnis und herausragender Betriebssicherheit resultiert.
Die Überwachung und Prüfung von Öl- und Gasinfrastruktureinrichtungen und Bauteilen mit Messsystemen und schlüsselfertigen Lösungen von HBM kann eine Option sein, die für viele Anwendungen passt, wie beispielsweise: