SomatXR MX1601B-R - Widerstandsfähiger Messverstärker mit 16 individuell konfigurierbaren Kanälen für aktive Sensoren
Sie möchten physikalische Größen mit aktiven Sensoren messen? Mit dem Standard-Messverstärker MX1601B-R stehen Ihnen die Messeingänge für die folgenden Messgrößen auf 16 individuell konfigurierbaren Kanälen zur Verfügung – und das zum günstigen Kanalpreis:
- standardisierte Spannung (± 60 V, ± 10 V oder ± 100 mV),
- standardisierten Strom (0 oder 4 ... 20 mA) und
- IEPE/ICP© -Sensoren
Starke Leistung: Zuverlässig und präzise
MX1601B-R ist nicht nur kompakt und einfach zu integrieren, sondern überzeugt zudem durch eine hohe Messqualität:
- Jeder Kanal verfügt über einen 24-bit Delta-Sigma-AD-Wandler. Darüber hinaus sind alle Kanäle galvanisch getrennt.
- Der Messverstärker erreicht Messraten bis zu 19.200 Messwerte/s pro Kanal und eine Bandbreite bis zu 3 kHz.
- Qualität und Rückführbarkeit werden durch den auf dem Gerät gespeicherten Werkskalibrierschein garantiert
Typische Anwendungsbereiche
- Mobile Messungen und Tests geländegängiger Fahrzeuge (Bau-, Land- und Forstwirtschaft)
- Stationäre Messungen an Infrastruktur wie z. B. Bauwerken
- Feldtests in rauer Umgebung
Ihre Vorteile
- Zuverlässige Messergebnisse auch in rauen Umgebungen
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch den Einsatz verteilter Module
- Digitalisierung nahe des Sensors führt zu einer höheren Messqualität
Flexibel, modular und erweiterbar
SomatXR-Module können auch im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen (z. B. QuantumX) betrieben werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein ganz individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse skaliertes Messdatenerfassungssystem zusammenstellen. Die Module kommunizieren über Ethernet TCP/IP und werden mittels IEEE 1588 (PTPv2) synchronisiert.
Professionelle Softwareunterstützung
SomatXR-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Jedes Messmodul kann via Ethernet an den PC und die Messtechnik-Software catman angebunden werden. Den autarken Feldbetrieb ganz ohne PC übernimmt der ultra-robuste Datenrekorder CX22B-R. So ist sichergestellt, dass die Messdaten einfach erfasst, übersichtlich visualisiert und intelligent ausgewertet werden.
Hochpräzise und zuverlässig
Voraussetzend für sichere und vertrauenswürdige Messergebnisse ist die Kalibrierung von Aufnehmern, Messverstärkern oder ganzen Messketten.
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem SomatXR-Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Verwandte Module
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SomatXR MX1601B-R CAD step-Dateien | ||
SomatXR MX1601B-R Zubehör CAD step-Dateien |