SomatXR MX840B-R – Messverstärker für den universellen Einsatz
Ganz gleich was Sie messen möchten, der Universalmessverstärker MX840B-R bietet acht Kanäle, an die Sie über 16 verschiedene Aufnehmertechnologien anschließen können. Somit ist MX840B-R die perfekte Lösung für variierende Messaufgaben, die den Einsatz vieler verschiedener Aufnehmer erfordern. Denn mit den universellen Eingängen sind Sie für alle Anwendungsfälle gerüstet.
MX840B-R verfügt über eine maximale Messrate von 40 kS/s pro Kanal und erfasst die Daten von folgenden Aufnehmertypen:
- Elektrische Spannung (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Normierter Strom (20 mA)
- Dehnungsmessstreifen in Voll- oder Halbbrückenkonfiguration
- Induktive Voll- oder Halbbrücke, LVDT
- Potenziometrische Aufnehmer
- Stromgespeiste piezoelektrische Aufnehmer (IEPE, ICP®)
- Piezoresistive Vollbrücke
- Widerstandsthermometer (PT100 / PT1000)
- Ohmscher Widerstand
- an Kanal fünf bis acht zusätzlich: Frequenz, Pulszähler, Drehgeber, Drehzahl, SSI
- an Kanal eins zusätzlich: CAN-Bus
Typische Anwendungsbereiche
- Mobile Messungen und Tests geländegängiger Fahrzeuge (Bau-, Land- und Forstwirtschaft)
- Stationäre Messungen an Infrastruktur wie z. B. Bauwerken
- Feldtests in rauer Umgebung
Ihre Vorteile
- Zuverlässige Messergebnisse auch in rauen Umgebungen
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch den Einsatz verteilter Module
- Digitalisierung nahe des Sensors führt zu einer höheren Messqualität
Flexibel, modular und erweiterbar
SomatXR-Module können auch im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen (z. B. QuantumX) betrieben werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein ganz individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse skaliertes Messdatenerfassungssystem zusammenstellen. Die Module kommunizieren über Ethernet TCP/IP und werden mittels IEEE 1588 (PTPv2) synchronisiert.
Professionelle Softwareunterstützung
SomatXR-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Jedes Messmodul kann via Ethernet an den PC und die Messtechnik-Software catman angebunden werden. Den autarken Feldbetrieb ganz ohne PC übernimmt der ultra-robuste Datenrekorder CX22B-R. So ist sichergestellt, dass die Messdaten einfach erfasst, übersichtlich visualisiert und intelligent ausgewertet werden.
Hochpräzise und zuverlässig
Voraussetzend für sichere und vertrauenswürdige Messergebnisse ist die Kalibrierung von Aufnehmern, Messverstärkern oder ganzen Messketten.
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem SomatXR-Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SomatXR MX840B-R CAD step-Dateien | ||
SomatXR MX840B-R Zubehör CAD step-Dateien |