Präzise Messergebnisse in rauer Umgebung
SomatXR MX460B-R - Robustes Impuls- und Frequenzmessmodul
Sie möchten Drehmoment, Drehzahl, Winkel, Position, PWM (Pulsweitenmodulation), Weg oder Torsionsschwingungen in rauer Umgebung messen? Dann ist das 4-kanalige digitale Impuls- und Frequenzmessmodul MX460B-R in robustem Gehäuse mit Rundsteckern die richtige Lösung für Sie. Das MX460B-R erfasst präzise die digitalen Signale von Fahrzeugtests im Gelände oder Prüfstandsanwendungen. Darüber hinaus erfasst SomatXR MX460B-R auch die Informationen, die Pulsweitenmessungen oder Kurbelwinkelsensoren liefern, und ermöglicht so die TDC (Totpunkt)- oder winkelbasierte Datenauswertung beim Testen von Verbrennungsmotoren. Dank der Möglichkeit, die Ergebnisse an laufende Systeme für die Versuchsautomatisierung und Steuerung zu übertragen, erlaubt das Modul die Analyse von Torsionsschwingungen und die Differenzwinkelberechnung in Echtzeit.
Gerade bei Tests im Antriebsstrang wird gerne auf robuste Module zurückgegriffen, da Vibrationen, Temperatur und austretende Flüssigkeiten das Modul oder die Prüfaufgabe nicht beeinträchtigen dürfen. SomatXR MX460B-R in Kombination mit HBM-Drehmomentsensoren und der Nutzung ausgefeilter Inter- und Extrapolation ist die Garantie für digitale Drehmoment- und Drehzahlfrequenzmessungen mit hoher Auflösung und höchster Dynamik von bis zu 1 MP/s und einer Ausgaberate von 100 kS/s.
Robust
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit gemäß Schutzarten IP65/IP67
- Vibrationsfestigkeit bis mindestens 10 g
- Schockfest bis 75 g
- Autarker Feldbetrieb mittels SomatXR Datenrekorder möglich
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem SomatXR-Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Leistungsstark
- Erfasst die Größen Drehmoment, Drehzahl, Winkel, Position oder Weg
- Messraten bis 100 kS/Kanal
- Signalbandbreite bis 40 kHz
- Drehschwingungsanalyse
- Differenzwinkelberechnung

Hohe Betriebssicherheit
Flexibel
- Für den mobilen Einsatz in rauer Umgebung
- Für Prüfstandsanwendungen
- Kompatibel zu anderen Messdatenerfassungssystemen
- Ethernet TCP/IP Kommunikationsausgänge
- Synchronisierung mittels IEEE 1588 (PTPv2)

Leicht integrierbar und erweiterbar

HBM catman: Mehr als nur Messdatenerfassung
Die Messtechnik-Software catman vereinfacht das Erfassen, Visualisieren und Analysieren Ihrer Messdaten.
Flexibel, modular und erweiterbar
SomatXR-Module können auch im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen (z. B. QuantumX) betrieben werden und ermöglichen somit ein individuelles, skalierbares Messdatenerfassungssystem. Die Module kommunizieren über Ethernet TCP/IP und werden mittels IEEE 1588 (PTPv2) synchronisiert.
Professionelle Softwareunterstützung
SomatXR-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Jedes Messmodul kann via Ethernet an den PC und die Messtechnik-Software catman angebunden werden. Den autarken Feldbetrieb ganz ohne PC übernimmt ein SomatXR Datenrekorder.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SomatXR MX460B-R CAD step-Dateien | ||
SomatXR MX460B-R Zubehör CAD step-Dateien |