Los puntos de medición de comparación y la linealización opcional proporcionan resultados de medida exactos.
QuantumX MX1609KB y QuantumX MX1609TB para medidas de temperatura altamente dinámicas, hasta 600 Hz por canal
Los módulos para termopares QuantumX MX1609KB y QuantumX MX1609TB miden temperatura con una precisión de hasta ± 0,5 K. Tienen tiempos de reacción extremadamente cortos y resultan perfectos para tareas de medición dinámicas en investigación y desarrollo. Con 16 tomas de conexión eléctricamente aisladas y libremente escalables, QuantumX MX1609KB y QuantumX MX1609TB pueden adquirir una imagen en varias dimensiones de la estructura de interés; por ejemplo, un modelo climático complejo.
Estos equipos están perfectamente integrados en la familia QuantumX y pueden conectarse con facilidad a otros sistemas ya existentes mediante Ethernet y Firewire. El módulo Quantum MX1609KB está indicado para termopares K y lecturas entre –100 y +1300 °C. Por su parte, la versión QuantumX MX1609TB para termopares T tiene un comportamiento especialmente lineal entre –50 y +200 °C, con lo que proporciona resultados aún más precisos en ese intervalo de temperatura. Los productos de la serie Quantum MX1609 ofrecen una alta calidad y una relación precio-prestaciones excelente. Para tareas más exigentes en entornos eléctricos, disponemos del módulo QuantumX MX809B para adquisición de datos de termopares aislados.
- Precisión: hasta ± 0,5 K.
- Frecuencia de muestreo: hasta 600 Hz por canal.
- Entradas de medidas: tomas thermo mini tipo K (verde) o T (marrón).
Medidas precisas
- Medidas exactas, con precisión de ± 0,5 K.
- Tratamiento optimizado de la señal, con puntos de medición de comparación en cada toma.
- Adquisición de datos resistente a las interferencias, con canales eléctricamente aislados.
- Filtros paso bajo activos (Bessel, Butterworth), para obtener resultados con bajo nivel de ruido.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.
Para tareas complejas
- Tiempos de reacción rápidos, para medidas de temperatura altamente dinámicas.
- Medidas multidimensionales, con 16 canales escalables individualmente.
- Resultados detallados con frecuencias de muestreo de hasta 600 Hz por canal
Para mediciones multidimensionales, con 16 canales configurables individualmente.
Integración sencilla
- Integración perfecta con la familia Quantum utilizando catman como software básico.
- Posibilidad de integración con cualquier software.
- Integración individual en tiempo real a través de CAN FD, EtherCAT o PROFINET.
Fácil de utilizar gracias a la facilidad de conexión y a su integrabilidad.
Medición inteligente y precisa de temperatura con termopares
Conector Thermo mini con chip RFID integrado o "TEDS inalámbrica".
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
QuantumX MX1609B Archivos STEP CAD | ||
QuantumX MX1609B Archivos STEP CAD para accesorios |
Versiones disponibles
- QuantumX MX1609KB: Módulo de adquisición de datos de 16 canales para termopares tipo K
Comprar aquí
- QuantumX MX1609TB: Módulo de adquisición de datos de 16 canales para termopares tipo T
Comprar aquí
- SomatXR MX1609KB-R: Módulo de adquisición de datos ultrarrobusto de 16 canales para entornos exigentes, compatible con termopares tipo K
Comprar aquí
Documentación de producto QuantumX MX1609B
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX1609KB - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1609KB - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1609KB - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1609KB - 数据表 | Chinese | |||
QuantumX MX1609TB - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1609TB - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1609TB - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1609TB - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Highly Accurate and Dynamic Temperature Measurement With Thermocouples
This TECH NOTE describes typical requirements and its solution for highly accurate and dynamic temperature measurement using thermocouples in research and development and state off the art measurement technology from HBM achieving absolute temperature accuracy of +/- 0,5 K with data rates up to 500 Hz per channel. | English | |||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||