Últimas unidades

Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos. 

La placa puente Somat eDAQ (EBRG) mide simultáneamente 16 entradas analógicas diferenciales de bajo nivel empleando conectores independientes.Esta placa puente resulta extremadamente versátil y puede trabajar con transductores amplificados y no amplificados, como galgas extensométricas, acelerómetros, transductores de presión, células de carga y otras señales analógicas generales.

La placa EBRG proporciona un acondicionamiento excelente para galgas extensométricas, compatible con puentes de 1/4, 1/2 y completos.La compensación automática y los ajustes de ganancia, sumados a la posibilidad de seleccionar mediante software los ratios de medición, la tensión de alimentación del puente y el filtraje digital, simplifican la configuración de canales para mediciones de extensión.Ofrece varias opciones de calibración con herramientas de software integradas: valor definido, externa, multipunto y shunt.También se incluyen cuatro resistencias de calibración shunt por canal, con la posibilidad de configurar la dirección del shunt a través de software.

La placa EBRG se encuentra disponible con una salida analógica opcional.Los archivos de calibración, que son directamente compatibles con los programas de software de simulación más comunes, escalan las salidas analógicas en función de las unidades seleccionadas.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 23 cm x longitud 25 cm x altura 3,3 cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: (16) Conector de mamparo hembra Somat

Entradas

Rango:

Fondo de escala mínimo: ±625 μV
Fondo de escala máximo: ±10 V

Resolución: conversión A/D de 16 bit en todo el fondo de escala especificado

Ratios de medición: configuración independiente

100 kHZ Reloj maestro= 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz Reloj maestro= 0,1 Hz a 98,304 Hz

Filtraje:

Analógico: filtro paso bajo Butterworth de 8 polos, 25 kHz
Digital: configurable a través de software: Butterworth de 8 polos y fase lineal

Acondicionamiento para galgas extensométricas:

Compatible con: dispositivos de puente de 1/4, 1/2 y puente completo
Alimentación: 5 V (bipolar ±2,5) o 10 V (bipolar ±5)
Resistencia del puente:

1/2 y puente completo: 100 a 10,000 Ω.
1/4 de puente: resistencia complementaria; especificada 350 Ω (EBRG-350) o 120 Ω (EBRG-120)

Cuatro resistencias de calibración shunt por canal:

50k Ω,100k Ω, 200k Ω, 500k Ω

Dirección de shunt configurable: ascendente (-Sig a -Ex), descendente (-Sig a +Ex)

Incluye

16 cables para transductor Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opciones de producto

Salidas analógicas (EBRG-AO)

Las salidas analógicas de la placa puenteeDAQ (EBRG-AO)proporcionan señales de salida acondicionadas que se pueden utilizar para realizar pruebas de resistencia de dominio temporal en laboratorio.Para configurar una simulación de laboratorio, el sistema Somat eDAQ se puede llevar al laboratorio junto con el componente o el vehículo completo.Esta es una práctica muy recomendable, ya que así se garantiza que toda la instrumentación y las propiedades del transductor empleados en la simulación de laboratorio sean idénticas a las de la adquisición de datos de campo.En lugar de grabarse, las señales de salida analógica se envían al banco de pruebas en forma de series temporales de datos para análisis.El controlador puede entonces desarrollar archivos de conducción que se ejecutan en el banco de pruebas, y que permiten reproducir con exactitud la dinámica de campo en el laboratorio.

Ventajas:

Coherencia/precisión

Se utiliza el mismo acondicionamiento de señal, el mismo archivo de configuración y las mismas calibraciones en las pruebas de laboratorio y de campo.

Configuración sencilla

El eDAQ se configura una sola vez para ambas aplicaciones; el archivo de calibración de la salida analógica es directamente compatible con los programas de software de simulación más comunes.

Incluye

1 cable de salida analógica Somat SAC-TRAN-AO-2

Código el componente

Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.

EBRG - XXX - XX
Capa eDAQ EBRG

Resistencia complementaria de 1/4 de puente

120 Ω
350 Ω

Opciones

B = Capa base
AO = salida analógica

Caja de conexiones, salida analógica

La caja de salida analógicaSoMat (EBB-AO) es una caja de conexión para la opción de salida analógica de las placas eDAQ EHLS y EBRG.

Módulo de acondicionamiento de señal ICP

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Llave para tuercas hexagonales M8

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Módulo SMART de extensión

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

Módulo SMART termopar

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Cable para transductor, salida analógica (2 m)

El cable para transductor de salida analógica SoMat (SAC-TRAN-AO-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable alargador (0,4 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (2 m)

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (5 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (10 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (15 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable transductor (2 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable para transductor (10 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Catálogos
English
French
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
Accesorios
English
English
Instrucciones de seguridad
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multiidioma

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multiidioma

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multiidioma
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.