Placa termoelemento con aislamiento SoMat eDAQ
La placa termoelemento con aislamiento SoMat eDAQ mide temperaturas en 8 canales de acondicionamiento de señal de termopares aislados.
Información completa sobre el producto
Nº producto: EITB
Productos relacionados
La placa termoelemento con aislamiento SoMat eDAQ mide temperaturas en 8 canales de acondicionamiento de señal de termopares aislados.
Información completa sobre el producto
Nº producto: EITB
The SoMat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.
Product No.: EGPS-200
La placa termoelemento sin aislamiento SoMat eDAQ mide temperaturas en 32 canales de acondicionamiento de señales de termoelementos sin aislamiento.
Información completa sobre el producto
Nº producto: ENTB
Laplaca de entrada/salida digital SoMat eDAQ es una capa extremadamente versátil que puede medir entradas/salidas digitales, contadores de impulsos, descodificadores de cuadratura, bus de vehículos y GPS.
Información completa sobre el producto
Nº producto: EDIO
Laplaca puente SoMat eDAQ mide simultáneamente 16 entradas analógicas diferenciales de bajo nivel empleando conectores independientes.
Información completa sobre el producto
Nº producto: EBRG
La placa de alto nivel simultánea SoMat eDAQ mide simultáneamente 16 entradas analógicas diferenciales de alto nivel empleando conectores independientes.
Información completa sobre el producto
Nº producto: EHLS
Laplaca de comunicaciones de red del vehículo SoMat eDAQ ofrece 3 interfaces para dispositivos CAN, 1 interfaz con el módulo Vehicle Bus Module (VBM) y un puerto de comunicaciones GPS.
Información completa sobre el producto
Nº producto: ECOM
El procesador base SoMat eDAQ es el núcleo de un sistema de adquisición de datos móvil y robusto,y el elemento central de los sistemas eDAQ.
Información completa sobre el producto
Nº producto: ECPU-PLUS
SoMat eDISPLAYes un monitor LCD robusto y estanco que permite al operario visionar en tiempo real los resultados de las pruebas.
No cumple la normativa CE.
Nº producto: 1-E-DISPLAY-2
La memoria externa SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-1024MBFLASH-2
La memoria externa SoMat (2 GB) es compatible con el sistema de adquisición de datos SoMat eDAQ.
Nº producto: 1-2048MBFLASH-2
La memoria interna SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF1GB-INT-2
La memoria interna SoMat (2 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF2GB-INT-2
La memoria interna SoMat (4 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF4GB-INT-2
La memoria interna SoMat (8 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF8GB-INT-2
La memoria interna SoMat (16 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF16GB-INT-2
El cable de E/S digital SoMat SAC-EDIO es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados, para conexión a transductores.
Nº producto: 1-SAC-EDIO-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/HUB-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub X/O es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet X/O.
Nº producto: 1-E-ETHERNET-X/O-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet X/O (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet X/O y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2
El cable de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNCADAPT) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub y (2) cables de sincronización de red.
El cable de red SoMat eDAQ (Z-ESYNCADAPT-SC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub, un conector D-sub de 9 polos para comunicaciones serie y (2) cables de sincronización de red.
El cable de sincronización de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con (2) conectores macho Lemo OB.
El cable de alimentación para sistemas eDAQ SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos abiertos estañados.
El módulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) acondiciona los parámetros de la red CAN del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El receptor GPS SoMat (EGPS-5HZ) es un receptor GPS comercial compatible con WAAS con una velocidad de actualización de 5 Hz.
El módulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) acondiciona los parámetros de la red J1708 del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El módulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) acondiciona los parámetros de la red J1850 VPW del vehículo para que los sistemas eDAQ y eDAQlite efectúen mediciones síncronas.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
La caja de salida analógicaSoMat (EBB-AO) es una caja de conexión para la opción de salida analógica de las placas eDAQ EHLS y EBRG.
El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.
Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.
El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.
El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.
El cable para transductor de salida analógica SoMat (SAC-TRAN-AO-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
El módulo de acondicionamiento de impulsosSoMat (EPCM) es idóneo para transductores de tipo magnético.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat (ECJTB) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo E-16 (ECJTB-16-E) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo J-16 (ECJTB-16-J) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-16 (ECJTB-16-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-32 (ECJTB-32-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo T-16 (ECJTB-16-T) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.
El cable alargador SoMat, HD D-Sub M/M (2 m) (CBL-0007-00) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con conectores macho/macho HD D-Sub de 37 polos.
The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-SAE6ADAPT
The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-1/4NPTADAPT
The SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) is a 2 meter extension cable specifcally designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SAC-EXT-MF12-2
The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.
Product No.: SPT-HLS
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.